水道メータは、水使用量の計量とLCD表示、さらには外部機器とのデータ通信機能が必要です。また、これらの機能を限られた電池容量で、定められた期間、安定して動作させなくてはなりません。
ルネサスでは、多様なLCDパネルに対応すべく、3つのLCD駆動電圧生成方式(内部昇圧/容量分割/外部抵抗分割)をサポートしたRL78/L1xシリーズ、LCD表示機能に加えて、サブシステム・クロック(38.4kHz)で最大19200bps通信が可能なUART、MRセンサによる回転検知に最適なサンプリング出力タイマ/ディテクタ機能を搭載し、羽根車式水道メータ構築に最適なRL78/H1Dを提供しています。