このソリューションは、無線用SoCのMCUがソリューションの唯一のMCUであることで、センサ(またはI2C制御のPmod™モジュール)搭載のBluetooth® Low Energy(LE)およびWi-Fi接続システムの早期プロトタイピング用にフレキシブルな手段を提供します。 バッテリ駆動のマザーボードで、Pmod 6A(I2Cバスベース)のプラグアンドプレイシステムを実現しました。 オプションのGreenPAK™プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリックスにより、Pmodの高度かつ専用の割り込み処理とデバイス制御を行うことができます。 昇降圧コンバータを追加することで、3Vの範囲外の電池でも動作させることが可能です。
このシステムのメリット:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。