概要
説明
一般に「ピザボックス」または「スタッカブル」として知られる固定フォームファクタスイッチは、進歩が遅い従来のシャーシベースのモデルに比べて魅力的な利点を提供します。 スタッカブル設計は、コスト効率の高いスケーラビリティを提供し、入手、サポート、および電力コストを削減して、総所有コスト(TCO)を削減します。 この設計では、高精度のタイミング、統合、柔軟性を優先し、ネットワークおよびシステム開発者が 400GHz を超える厳しい 112G PAM4 要件を満たすことができます。
このシステムのメリット:
- 高集積のタイミング・ソースにより、追加のクロック・デバイスが不要
- 112Gbps SerDesインターコネクトクロックをサポートするための<100fs RMS出力が可能
- 同期イーサネット(SyncE)、JESD204B/C、IEEE 1588 G.8262.1およびG.8262テレコム境界クロック要件、およびG.8273.2クラスC/D時間精度をサポート
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
LDO
製品
LDO
製品
LDO
製品
LDO
製品
LDO
製品
LDO
製品
System Synchronizer
製品
FemtoClock Low Jitter Clock Generator
製品
Fanout Buffer
製品
Exiting Interactive Block Diagram