2026年9月22日
このビデオについて
SIL3システムソフトウェアキットで提供される認証済みの機能安全プラットフォームソフトウェアは、二重化MCU/MPUを採用した産業機器のIEC 61508準拠を効率化します。CPU・ROM・RAMの診断やMCU/MPU間の相互監視を自動的に実行することで、機能安全システム開発の大きな負担を軽減します。さらに、設定可能なラウンドロビン・スケジューリング機能によりソフトウェアの実行順序や実行時間を柔軟に制御できます。パーティショニング機能によってソフトウェアコンポーネント間の干渉を防止し、再認証プロセスの簡素化と負荷低減を実現するとともに、安全アプリケーションと非安全アプリケーションを単一デバイス上で安全に共存させることが可能です。加えて、TÜV Rheinland認証関連文書、セーフティマニュアル、開発ハンドブック、設定ツールを包括的に提供し、開発期間の短縮と迅速な市場投入に貢献します。