パッケージ | 名前 | Package Type | Lead Count | カテゴリ | クラス | Pb (Lead) Free | 長さ | 幅 | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_8730 | PRSP0036GB-A | SSOP | 36 | IC | Yes | |||||
pkg_8731 | PRSP0036GC-A | SSOP | 36 | IC | Yes | |||||
pkg_8732 | PLQP0040JB-A | LQFP | 40 | IC | Yes | 1.70mm | ||||
pkg_8733 | PWQN0040KB-B | HWQFN | 40 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 0.80mm | ||
pkg_8734 | PWQN0040LC-A | HWQFN | 40 | IC | Yes | 0.80mm | ||||
pkg_8735 | PRSP0042GA-A | SSOP | 42 | IC | Yes | |||||
pkg_8738 | PRQJ0044DA-A | QFJ | 44 | IC | Yes | |||||
pkg_8739 | PVQN0044KA-A | VQFN | 44 | IC | Yes | |||||
pkg_8740 | PRSP0048ZB-A | SSOP | 48 | IC | Yes | |||||
pkg_8742 | PLQP0048KA-A | LFQFP | 48 | IC | Yes | |||||
pkg_8744 | PTQP0048KA-A | TFQFP | 48 | IC | Yes | |||||
pkg_8746 | PVQN0048KB-A | VQFN | 48 | IC | Yes | |||||
pkg_8748 | SWBG0048LA-A | S-WFBGA | 48 | IC | Yes | 0.70mm | ||||
pkg_8749 | SVBG0048ZA-A | S-WFBGA | 48 | IC | Yes | |||||
pkg_8753 | PTSP0056KA-A | TSSOP | 56 | IC | Yes | 1.20mm | ||||
pkg_8754 | PTSP0056LA-A | TSSOP | 56 | IC | Yes | 1.20mm | ||||
pkg_8755 | PRQP0056JB-A | QFP | 56 | IC | Yes | |||||
pkg_8756 | PRQP0056JB-B | QFP | 56 | IC | Yes | 2.54mm | ||||
pkg_8758 | PWQN0056KA-A | WQFN | 56 | IC | Yes | 0.80mm | ||||
pkg_8759 | PRSP0064GA-A | SSOP | 64 | IC | Yes | |||||
pkg_876 | PRDP0008AF-B | DIP | 8 | IC | Yes | 9.60mm | 6.30mm | 5.06mm | ||
pkg_8761 | PTSP0064KA-A | TSSOP | 64 | IC | Yes | 1.20mm | ||||
pkg_8764 | PLQP0064KD-A | LFQFP | 64 | IC | Yes | |||||
pkg_8766 | PTQP0064KB-D | TFQFP | 64 | IC | Yes | |||||
pkg_8767 | PTQP0064LB-A | TFQFP | 64 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.20mm | ||
pkg_8768 | PVBG0064KA-A | VFBGA | 64 | IC | Yes | |||||
pkg_8769 | PVQN0064KA-A | VQFN | 64 | IC | Yes | |||||
pkg_8770 | PTSP0080LA-A | TSSOP | 80 | IC | Yes | 1.20mm | ||||
pkg_8774 | PRQP0100JB-D | QFP | 100 | IC | Yes | |||||
pkg_8776 | CRQN0100JA-A | C-QFN | 100 | IC | Yes | |||||
pkg_8777 | TTBG0112GA-A | T-TBGA | 112 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | |||
pkg_8778 | TTBG0112GA-A | T-TBGA | 112 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | |||
pkg_8779 | PLBG0114GA-A | LBGA | 114 | IC | Yes | |||||
pkg_878 | PLQP0080JA-A | LQFP | 80 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.70mm | 0.65mm | |
pkg_8780 | TTBG0208JA-A | T-TBGA | 208 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | |||
pkg_8781 | PRBG0256DE-A | BGA | 256 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | |||
pkg_8782 | PRBG0256DE-B | BGA | 256 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.50mm | ||
pkg_8783 | PLBG0256GA-A | LFBGA | 256 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 1.40mm | ||
pkg_8784 | PLBG0256KA-B | LFBGA | 256 | IC | Yes | 11.00mm | 11.00mm | 1.40mm | 0.50mm | |
pkg_8785 | PLBG0256FA-A | LBGA | 256 | IC | Yes | |||||
pkg_8787 | PRSP0008DJ-A | SOP | 8 | IC | Yes | |||||
pkg_8788 | PTSP0016JA-A | TSSOP | 16 | IC | Yes | |||||
pkg_8790 | PRSS0003DA-A | TO-92(1) | 3 | Dic | Yes | 4.80mm | 3.80mm | 7.30mm | ||
pkg_8795 | PXSF0006LA-A | EMPAK | 6 | Dic | Yes | |||||
pkg_88 | PRQP0144KB-A | FQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 3.05mm | ||
pkg_8801 | PRSS0004AE-C | LDPAK(S)-(2) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_8803 | PUSF0004ZA-A | MFPAK | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_8804 | PLSP0008JC-A | LSOP | 8 | Dic | Yes | 0.65mm | ||||
pkg_8805 | PRSS0004ZG-A | MP-3A | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_8806 | PWQN0056KB-A | WQFN | 56 | IC | Yes |