メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

パッケージ検索

パッケージコードまたはリード数を入力してください。パッケージ外形図、PCNなどのドキュメントやスペックを参照できます。

グリーン/RoHS

ルネサスのグリーン・イニシアチブ

ルネサスグリーンイニシアチブは、ルネサス社が業界に先駆けて取り組んできた包括的かつ効果的なプログラムです。半導体業界全体からも注目されているものであり、パッケージやプロセスのほか、ルネサス社の事業活動のあらゆる側面を対象としています。 ルネサスは2000年にグリーン・パッケージ・プログラムを開始しました。現在では、ほぼすべての製品がグリーン製品となっています。それらの製品に適用しているルールは、RoHS規定よりも厳しいだけでなく、包括的かつな世界的な環境安全製品基準のほとんどにも対応しています。

電子機器で使用される鉛(Pb)が環境に及ぼす悪影響に対する懸念が高まった結果、米環境保護庁(EPA)は、1999年に鉛化合物の大幅な削減を図ることを発表しました。 2003年には、欧州委員会(EU)が、電子機器における鉛の使用に関する規制(一部の例外を含む)の施行期限を2006年7月1日に設定しました。 ルネサスは2000年に鉛フリー化に向けた取り組みを開始しました。それを包括的なグリーン・プログラムへと拡大し、お客様からの要求や法的規制に対応してきました。

ルネサスは、「半導体業界が環境に害を及ぼすことのない電子システム向け製品を提供するのは、世界的にも必要不可欠なことである」と考えています。ルネサスの戦略は、環境に十分に配慮した製品を生産することを保証可能なプログラムを展開することです。 ルネサスは、すべての領域の製品を対象としてグリーン製品の開発と認定を推進してきました。今後も、非グリーン製品を必要とするお客様をサポートし、グリーン製品に速やかに移行できるよう、お客様と緊密に連携しながら取り組んでいきます。

鉛フリー製品のご注文については、今後はすべてグリーン製品で対応いたします。グリーン製品の量産にも対応しています。それぞれのグリーン製品番号でご注文ください。

定義

「鉛フリー」の定義:

  • 鉛(Pb)<1000ppm

「RoHS準拠」の定義:

  • 水銀(Hg)<1000ppm
  • 六価クロム(Cr+6)<1000ppm
  • カドミウム(Cd)<100ppm
  • PBB<1000ppm
  • PBDE<1000ppm

グリーンリードフレーム製品:

  • 端子は、銅の上に100%無光沢スズでメッキされており、メッキ処理後24時間以内に150℃、1時間の焼きなまし処理を施しています。
  • ルネサスのグリーン製品は、RoHSに準拠するだけでなく、パッケージ材料に関して次の制限を満たしています。
    • 臭素(Br)<900ppm
    • 塩素(Cl)<900ppm
    • アンチモン(Sb)<750ppm(三酸化アンチモン(Sb2O3)<900ppm)
    • 赤リン(P4)<100ppm

グリーンBGA製品:

  • はんだボールは、SnAgCuです。
  • ルネサスのグリーン製品は、RoHSに準拠するだけでなく、パッケージ材料に関して次の制限を満たしています。
    • 臭素(Br)<900ppm
    • 塩素(Cl)<900ppm
    • アンチモン(Sb)<750ppm(三酸化アンチモン(Sb2O3)<900ppm)

グリーンフリップチップ製品:

  • はんだバンプは、SnAgです。はんだボールは、SnAgCuです。
  • ルネサスのフリップチップ製品は、RoHSに準拠するだけでなく、パッケージ材料に関して次の制限を満たしています。
    • 臭素(Br)<900ppm
    • 塩素(Cl)<900ppm
    • アンチモン(Sb)<750ppm(三酸化アンチモン(Sb2O3)<900ppm)
    • 赤リン(P4)<100ppm

注意:

  • RoHS 6またはRoHS 6/6に準拠する製品は、RoHSが規定する6物質すべての使用制限を満たしており、例外はありません。 また赤リン、黄リン、非有機リン(P4)が意図的に加えられていることはありません。
  • RoHS 5またはRoHS 5/6に準拠する製品は、RoHS規定に準拠していますが、鉛(Pb)に関しては例外があります。具体的には、RoHS 5に準拠する製品は、鉛を 1000 ppm以上含んでいます。ただし、水銀(Hg)、6価クロム(Cr+6)、カドミウム(Cd)、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)の含有量に関する制限は満たしています。

グリーン/RoHSに関するFQA

See our Green/RoHS frequently asked questions (FAQ).

ドキュメント

調べる