メインコンテンツに移動

概要

説明

更新日: 2024年7月31日

Renesas Electronics Corporation

[製品概要]

RZ/V2Lが搭載するVideo Codec向けライブラリを提供します。本製品をご利用の際は、RZ/V2L向けに用意された Verified Linux Packageのリリースノートを最初にご確認ください。

[提供機能]

  • Video Codec カーネルモジュール
  • Video Codec ライブラリ群

[対象リファレンスボード]

RZ/V2L Evaluation Board Kit

[更新履歴]

2024/7/31: RZ MPU Video Codecライブラリ評価版 V1.2.2
2024/1/31:RZ MPU Video Codecライブラリ評価版 V1.2.0
2023/7/31:RZ MPU Video Codecライブラリ評価版 V1.1.0
2022/12/27:RZ MPU Video Codecライブラリ評価版 V1.0.1 (*)
2022/7/6:RZ MPU Video Codecライブラリ評価版 V0.58
2022/6/6:RZ MPU Video Codecライブラリ評価版 V0.57
2022/4/5:RZ MPU Video Codecライブラリ評価版 V0.56
2022/3/4:RZ MPU Video Codecライブラリ評価版 V0.55
2022/2/28:RZ MPU Video Codecライブラリ評価版 V0.54
2021/12/17:RZ MPU Video Codecライブラリ評価版 V0.53
2021/12/15:RZ MPU Video Codecライブラリ評価版 V0.52
2021/9/30:RZ MPU Video Codecライブラリ評価版 V0.51

(*): V1.0.1からバージョンルールを変更しましたのでご注意ください。
 

サポートポリシー

原則としてルネサスは本評価版へのサポートは行いません。製品版をご利用の場合には、以下のサポートを無償で提供いたします。
詳細はルネサス特約店または当社営業担当までご確認ください。

 提供形態仕様Q&A および 不具合調査*1修正
リファレンスボードお客様ボード
お客様作成/変更SW-NoNo*2No
お客様追加OSS-NoNoNo
VLP検証対象OSSソースYesNoNo
ルネサス作成SWソースYesYesYes
バイナリYesYes*3Yes

*1) 不具合が弊社提供物の問題であることの切り分けは、お客様で実施をお願いします。

*2) ボード依存のチャネル数、ピンコンフィグの変更はサポート対象です。

*3) ユーザーズマニュアルに記載、定義されている動作のみ質問を受け付けます。

評価版パッケージは評価目的で提供されるものであり、使用条件としてお客様の製品に搭載することはできません。製品版の入手方法および使用条件の詳細は、評価版ダウンロードページおよび評価版使用許諾契約の内容をご確認ください。

ターゲットデバイス

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
  • 評価版

評価版パッケージは評価目的で提供されます。以下ご確認の上、ダウンロードリンクより評価版パッケージをダウンロードしてください。

  • 使用条件としてお客様の製品に搭載することはできません。詳細については利用規約をご確認ください。
  • 評価版には長時間の連続動作ができない制限が設けられています。その他の制限事項については、同梱のIntegration Guideをご確認ください。
  • 原則としてルネサスは本評価版へのサポートは行いません。
ダウンロードバージョンターゲットデバイスターゲットSW
RZ MPU Video Codec Library Evaluation Version V1.2.2 for RZ/G2L and RZ/V2L (RTK0EF0045Z15001ZJ-v1.2.2_XX.zip) (ZIP | English, 日本語)V1.2.2RZ/V2LRZ/V VLP v3.0.6
RZ MPU Video Codec Library Evaluation Version for RZ/V2L (RTK0EF0045Z15001ZJ-v1.2.0_JP.zip) (ZIP | English, 日本語)V1.2.0RZ/V2LRZ/V VLP v3.0.5

 

  • 製品版

以下ダウンロードリンクより、製品版パッケージのダウンロード申請が可能です。承認されたお客様は、以下のリンクより製品版をダウンロードすることが可能になります。製品版をダウンロードする際は、添付されるライセンス契約書の内容を必ずご確認ください。なお、[評価版ダウンロード]に掲載されている評価版パッケージでも評価にお使いいただけます。

ダウンロードバージョンターゲットデバイスターゲットSW
RZ MPU Video Codec Library v1.2.2 Unrestricted Version for Verified Linux Package of RZ/V2L (RTK0EF0045Z16001ZJ-v1.2.2_rzv_XX.zip) (ZIP | English, 日本語)V1.2.2RZ/V2LRZ/V VLP v3.0.6
RZ MPU Video Codec Library v1.2.0 Unrestricted Version for Verified Linux Package of RZ/V2L (RTK0EF0045Z16001ZJ-v1.2.0_update_rzv_XX.zip) (ZIP | English, 日本語)V1.2.0RZ/V2LRZ/V VLP v3.0.5