概要
説明
E1エミュレータは、ルネサス主要マイコンに対応したオンチップデバッギングエミュレータ兼フラッシュプログラマです。基本的なデバッグ機能を有した低価格の購入しやすい開発ツールです。また、ホットプラグアダプタなどのオプション製品も取り揃えており、デバッグ機能の拡張や接続の調整が可能です。
後継品
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| RX、RL78をご使用の場合 | E2エミュレータ または E2エミュレータLite |
| RH850をご使用の場合 | E2エミュレータ |
注:
- V850、78K0R、78K0、R8C*をご使用の場合、後継品はございません。
*R8C/3xシリーズ および R8C/Lxシリーズをご使用の場合は、E8aエミュレータがご利用いただけます。
特長
- 低価格で実開発に十分なデバッグ機能を提供
詳細:オンチップデバッガ 機能概要 - 機能向上により、デバッグ期間の短縮が可能
デバッグの基本機能に加え、実行時間測定機能や、プログラム実行中のユーザシステムに接続可能なホットプラグイン機能(マイコンに依存)にも対応しています。 - オンボード書き込みが可能
デバッグ終了後に、オンボード書き込みツールとして使用することができ、マイコン単体での評価もスムーズに行えます。 - A/D、D/A特性などアナログ機能の評価に最適
実マイコンを使用してデバッグするため、電気的特性は実マイコンそのものです。 - シリアル接続方式、JTAG接続方式、LPD接続方式に対応
マイコンとE1間の接続インタフェースとして、シリアル接続、JTAG接続、LPD接続方式に対応しています。(対応インタフェースはマイコンに依存) - 接続が容易
ユーザシステム上にコネクタをご用意いただくだけで、簡単に接続できます。接触不良の心配はありません。 - 地球にやさしい筐体
筐体には地球に優しい植物性原料のポリ乳酸 (ポリラクチド) を使用しています。 - Learn More
リリース情報
| 用途 | 対応ソフトウェア | 対象デバイスNote1 | 動作環境 |
|---|---|---|---|
| デバッグ | CS+ *評価版ダウンロード | RX、RL78、RH850 [詳細] CS+ 対応機能一覧(XLSX) (XLSX | English, 日本語) | 動作環境 |
| e² studio *ダウンロード | RX、RL78、RH850 [詳細] e² studioリリースノート | ||
| IAR Embedded WorkbenchNote2 | RX、RL78、RH850 | IAR Systemsにお問い合わせください。 | |
| Green Hills MultiNote2 | RH850 | 取扱い代理店様にお問い合わせください。 | |
| フラッシュ書き込み | Renesas Flash Programmer V3 *評価版ダウンロード | RL78、RX、RH850 [詳細] Renesas Flash Programmer V3 対応マイコン一覧 (PDF | English, 日本語) | 動作環境 |
Notes:
1. V850、78K0R、78K0、R8Cをご使用の場合は、E1、E20対応ソフトウェア:V850、78K0R、78K0、R8Cマイコン使用時) >>をご参照ください。
2. パートナー製ツール。詳細は各社へお問い合わせください。
ターゲットデバイス
設計・開発
詳細情報
仕様一覧
対応している機能はご使用になる統合開発環境により異なります。また、機能詳細および接続方式は、ご使用になるデバイスにより異なります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| オンチップデバッガ 機能概要 (PDF | English, 日本語)をご参照ください。 |
| オンボードプログラム | 可能 |
| ユーザインタフェース | 14ピンコネクタ (7614-6002 : 住友スリーエム製、2514-6002 : 3M Limited製) |
| PCインタフェース | USB 2.0 フルスピード/ハイスピード |
| システムとの接続 | 付属のユーザインタフェースケーブルで接続(接続信号は対象マイコンの品種により異なります) |
| 動作電圧範囲 | 1.8〜5.5V (対象マイコンの動作電圧範囲内) |
| エミュレータからの電源供給 | 供給電流:最大200mA、供給電圧:3.3Vまたは5V |
| 外形寸法 (突起部を除く) | 109.4 mm×53.2 mm×18.6 mm |
| 適合海外規格 | 欧州規格 : EN 55022 Class A, EN 55024 米国FCC規格 : FCC part 15 Class A |
製品パッケージ内容
- E1エミュレータ本体
- USBケーブル
- ユーザシステムインタフェースケーブル
- ソフトウェア CD-ROM
- インストールガイド
- セルフチェックプログラム
- USBドライバ
- E1/E20エミュレータ ユーザーズマニュアル
システム構成

オプション製品
E1エミュレータをご使用の際に、便利な各種オプション製品を用意しております。製品ごとに対応可能なマイコンが異なりますので、ご注意ください。
変換アダプタ
エミュレータ接続用のコネクタのピン数やピッチを変換するアダプタです。
| 対応マイコン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RX | RL78 | RH850 | V850 | 78K | R8C | |
| E1エミュレータ用14ピン/38ピン変換アダプタ R0E000010CKZ00 R0E000010CKZ00 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用14ピン/38ピン変換アダプタ) (PDF | English, 日本語) ユーザインタフェースケーブル先端の14ピン2.54mmピッチコネクタを38ピン0.5mmピッチに変換するアダプタ | lens | — | — | — | — | — |
| E1エミュレータ用38ピン変換アダプタ QB-F14T38V850-01 QB-F14T38V850-01 ユーザーズ・マニュアル (E1エミュレータ用14ピン/38ピン変換アダプタ) / QB-F14T38V850-01 User's Manual (14-Pin to 38-Pin Conversion Adapter for E1 Emulator) (PDF) ターゲットシステムのMictorコネクタと接続する際に必要な14ピンインタフェースに変換するアダプタ | — | — | — | lens | — | — |
| E1エミュレータ用14ピン小型コネクタ変換アダプタ R0E000010CKZ11 R0E000010CKZ11 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用14ピン小型コネクタ変換アダプタ) (PDF | English, 日本語) ユーザインタフェースケーブル先端の14ピン2.54mmピッチコネクタを14ピン1.27mmピッチコネクタに変換するアダプタ | lens | lens | lens | lens | lens | lens |
| E1エミュレータ用14ピン/16ピン変換アダプタ QB-F14T16-01 QB-F14T16-01 ユーザーズマニュアル(E1エミュレータ用14ピン/16ピン変換アダプタ) / QB-F14T16-01 User's Manual (14-Pin to 16-Pin Conversion Adapter for E1 Emulator) (PDF) インタフェースケーブル先端の14ピン2.54mmピッチコネクタをMINICUBE2仕様の16ピン2.54mmピッチコネクタに変換するアダプタ | — | — | — | lens | lens | — |
lens 対応 | — 非対応
ホットプラグアダプタ
ユーザプログラム実行中にエミュレータを接続するホットプラグイン機能を実現するためのアダプタです。
| 対応マイコン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RX | RL78 | RH850 | V850 | 78K | R8C | |
| E1エミュレータ用ホットプラグアダプタ R0E000010ACB00 R0E000010ACB00 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用ホットプラグアダプタ) Rev.1.01 (PDF | English, 日本語) ユーザシステムに電源を投入し動作させた状態でエミュレータ接続を可能にする(ホットプラグイン機能)アダプタ | lensNote1 | lensNote1,2 | lensNote1 | lensNote1 | — | — |
lens 対応 | — 非対応
Notes:
- 対応しているMCUグループについては、オンチップデバッガ 機能概要 (PDF | English, 日本語)を参照してください。
- RX用ホットプラグイン機能の詳細とアダプタの接続方法(RX用CubeSuite+のホットプラグインについて) (PDF) を参照してください。
アイソレータ
ユーザシステムのGNDとホストPCのGND間に電位差がある環境下でデバッグするために使用する製品です。
| 対応マイコン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RX | RL78 | RH850 | V850 | 78K | R8C | |
| E1エミュレータ用 アイソレータ R0E000010ACB10 R0E000010ACB10 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用アイソレータ) (PDF | English, 日本語) (RX、R8Cファミリ用) | lens | — | — | — | — | lens |
| E1エミュレータ用 アイソレータ R0E000010ACB20 R0E000010ACB20 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用アイソレータ) (PDF | English, 日本語) (RL78、RH850ファミリ用) | — | lens | lens | — | — | — |
lens 対応 | — 非対応
低電圧OCDボード
内蔵Flash ROMの書き換えができない電源電圧でマイコンをデバッグする場合に必要なボードです。エミュレータとユーザシステムの間で本ボードを使用し、ユーザシステムとはインサーキット接続します。
| 対応マイコン | |
|---|---|
| RL78/G10 | |
| RL78/G10(10pin/16pin)用低電圧OCDボード R0E510Y47LVB00 RL78/G10(10pin, 16pin)用低電圧OCDボード Rev.1.00 (PDF | English, 日本語) RL78/G10(10pin/16pin)のデバッグを電源電圧4.5V未満で行う場合に必要なボード。 | lens |
lens 対応 | — 非対応
デバッグMCUボード
ユーザシステムにエミュレータをインサーキット接続するためのボードです。本ボードを使用することにより、より高度なデバッグ機能が使用できます。使用可能なデバッグ機能はマイコンごとに異なります。
| 対応マイコン | |
|---|---|
| RH850 | |
| RH850用デバッグMCUボード RH850用デバッグMCUボード一覧 [オンチップデバッギングエミュレータ] (PDF | English, 日本語) トレース機能を持たないマイコンでもトレースの使用を可能にします。別売りのRH850/F1Lグループの176ピンマイコン (内部トレース機能あり) と組み合わせて使用してください。 注:デバッグMCUボードの製品パッケージにマイコンは同梱されていません。別途ご購入ください。マイコンの製品購入やその他詳細につきましては、ルネサス営業または特約店までお問合せください。 | lens |
lens 対応 | — 非対応
システム構成図

設計支援情報
E1エミュレータ [R0E000010KCE00] ユーザ向け情報
E1 エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
>> 【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)