ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。
データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。
| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | 6 |
| Pkg. Dimensions (mm): | |
| Pitch (mm): |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| RoHS (XUxxxxxxx.xxxxxxx1) | 英語日本語 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) |
| Lead Count (#) | 6 |
| Freq. Stability Total (± PPM) | 100 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85 |
| Family Name | XU |
| Function | XO |
| Lead Compliant | No |
| Output Freq Range (MHz) | 0.75 - 1350 |
| Output Type | HCMOS, LVDS, LVPECL, HCSL |
| Phase Jitter Max RMS (ps) | 0.4 |
| Product Category | Crystal Oscillators |
| Requires Terms and Conditions | Does not require acceptance of Terms and Conditions |
| Supply Voltage (V) | 3.3 - 3.3, 2.5 - 2.5, 1.8 - 1.8 |
| Tape & Reel | No |
XUは、400fs以下の位相ジッタを持つ水晶ベースのPLLクロックオシレータで、幅広い周波数、入力電圧、出力タイプに対応しています。 これらのデバイスは、3つの異なる電源で動作するように設計されており、豊富なパッケージサイズと温度グレードが用意されています。
特許取得済みのワンタイムプログラム(OTP)により、メモリの保存期間を無限にすることができ、XUデバイスは16kHzから1500MHzまでの出力周波数を、1Hzという低い精度で生成するようにプログラムすることが可能です。 このファミリのデバイスは構成機能が可能なため、サンプル品から大量生産品まで短納期で提供することができます。