メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL75054Mは、耐放射線性低ドロップアウトリニアレギュレータです。ADCおよびRFアプリケーションの電源として使用される超低ノイズおよび高PSRRなどを備えています。 動作電源電圧範囲は2.7V〜30Vで、出力電圧範囲は0.5V〜VIN - VDOです。 このデバイスは、標準379mVのドロップアウト電圧で最大1.0Aの電流を供給します。 ビルトイン保護には、フォールドバック、内部および外部のプログラマブル電流制限、および過熱保護などが含まれます。 このISL75054Mは、10Hzから100kHzまでで4μVRMSの超低RMSノイズ、120Hzで101.5dBの超高PSRRを実現し、耐放射線LDOとしては優れたノイズ性能とPSRRを特長としています。

ISL75054Mは、16ピンヒートシンク薄型シュリンクスモールアウトライン(HTSSOP)パッケージで提供され、-55°C〜+125°Cの軍用全温度範囲で動作します。

特長

  • ルネサスの耐放射線スクリーニングおよびQCI Flow(R34TB0004EU)に適合
  • 超低RMSノイズ:10Hz〜100kHzで4μVRMS
  • 超低スポットノイズ:10kHzで12.5nV/√Hz
  • 超高PSRR
    • 120Hzで101.5dB、10kHzで85dB、100kHzで40.9dB、1MHzで32.5dB、10MHzで16.5dB
  • 最大出力電流:1A
  • 入力電圧範囲
    • 2.7V〜30V
  • 出力電圧範囲(VOUT):0.5V〜VIN - VDO
  • 低ドロップアウト電圧(VDO):IOUT = 1Aで379mV
  • 1つの抵抗器を使用した出力電圧調整機能
  • フォールドバックを備えたプログラマブル内部 ILIM
  • TID放射線ロット受入試験(RLAT)(LDR:≤10mrad(Si)/s)
    • ISL75054M30VZ:30krad(Si)
    • ISL75054M50VZ:50krad(Si)
  • 特性評価を参照してください
    o 46MeV•cm2/mgでVIN = 32Vの場合、DSEEなし
    o 46MeV•cm2/mgでSEFIなし 
    46MeV•cm2/mgでVOUT にSETなし

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 3.01 MB
技術概要 PDF 356 KB
アプリケーションノート PDF 224 KB
3件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

モデル

分類 タイトル 日時
モデル-SPICE ログインしてダウンロード ZIP 214 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター