メインコンテンツに移動

概要

説明

The HM-6514/883 is a 1024 x 4 static CMOS RAM fabricated using self-aligned silicon gate technology. The device utilizes synchronous circuitry to achieve high performance and low power operation. On chip latches are provided for addresses allowing efficient interfacing with microprocessor systems. The data output can be forced to a high impedance state for use in expanded memory arrays. Gated inputs allow lower operating current and also eliminates the need for pull up or pull down resistors. The HM-6514/883 is fully static RAM and may be maintained in any state for an indefinite period of time. Data retention supply voltage and supply current are guaranteed over temperature.

特長

  • This Circuit is Processed in Accordance to MIL-STD- 883 and is Fully Conformant Under the Provisions of Paragraph 1.2.1.
  • Low Power Standby 125µW Max
  • Low Power Operation 35mW/MHz Max
  • Data Retention at 2.0V Min
  • TTL Compatible Input/Output
  • Common Data Input/Output
  • Three-State Output
  • Standard JEDEC Pinout
  • Fast Access Time 120/200ns Max
  • 18 Pin Package for High Density
  • Gated Inputs - No Pull Up or Pull Down Resistors Required
  • On-Chip Address Register

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 342 KB
製品変更通知 PDF 323 KB
EOL通知 PDF 200 KB
製品アドバイザリ PDF 282 KB
製品変更通知 PDF 174 KB
製品変更通知 PDF 151 KB
アプリケーションノート PDF 224 KB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。