メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

開発ツール

ルネサスのツールで開発をシンプルに

ルネサスは、さまざまな用途に対応する開発ツールを豊富にラインアップし、エンジニアをサポートします。 直感的に使えるエミュレータやプログラミングツール、そして e² studioやCS+ などの統合開発環境を提供し、ワークフローの効率化や開発のスピーディな開発サイクル、そしてプロジェクト規模に応じた柔軟な拡張を実現します。 プラグイン対応、モデルベース開発、柔軟なライセンスを提供し、コンセプト段階から導入までを効率よく進めることができまます。

注目のツール

統合開発環境 e² studio

Windows®とLinux 対応の Eclipse ベース IDE で、プロジェクト作成からコンパイル、デバッグまでを簡単に実行できます。

iSim:PEオフラインシミュレーションツール

回路図作成と回路シミュレーションに対応した強力なオフラインツールにより、設計サイクルを加速し、初期段階でのリスク低減や、現行設計および次世代設計に適した部品選定を効率化できます。

PowerCompass™マルチレール設計ツール

専用かつオフラインでも使えるWebアプリにより、部品検索、マルチレール構成の設定、システム解析、カスタムリファレンスデザインの作成を簡単に行えます。

PowerNavigatorソフトウェア

USB 経由でデジタルDCデバイスを簡単に設定・監視できる使いやすいインターフェースにより、デジタル電源の設計と最適化をシンプルにします。

Lab on the Cloud

物理的なハードウェアを使わずに、電源、組み込みシステム、IoTアプリケーションをリモートで開発・テストできます。 クラウドベースのラボにより、場所を選ばずに自由に新しいアイデアを形にできます。

QuickConnectプラットフォーム

互換性のあるハードウェアとソフトウェアを組み合わせることができる柔軟なプラットフォームは、迅速なプロトタイピングと開発スピードの向上を実現します。

A promotional image for Renesas365 highlighting its presence at Embedded World 2026, featuring bold branding elements and a technology‑themed background.

RAファミリMCU向けRenesas 365のご紹介

デバイス選定、モデルベースのシステム開発、初期段階での実現性検証までを一気通貫で行うことが可能な、業界初の統合クラウドプラットフォームです。これにより、設計初期段階から信頼性の高い設計判断を可能にします。RAファミリMCUから提供を開始します。

Renesas 365を体験しよう

開発ツール一覧

TitleTypeDescriptionCompany
78K0/Kx2用命令+周辺シミュレータ [SM+ for 78K0/Kx2 (SM780547-B) ]シミュレータ78K0/Kx2用命令+周辺シミュレータ [SM+ for 78K0/Kx2 (SM780547-B) ]
Renesas
78K0R/Kx3用命令+周辺シミュレータ [SM+ for 78K0R/Kx3 (SM781188-B) ]シミュレータ78K0R/Kx3用命令+周辺シミュレータ [SM+ for 78K0R/Kx3(SM781188-B)]
Renesas
78K0R用SP78K0R付属シミュレータシミュレータ78K0R用SP78K0R付属シミュレータ (Note: 本製品はSP78K0Rパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
Renesas
78K0S/Kx1用命令+周辺シミュレータ [SM+ for 78K0S/Kx1+ (SM789234-B) ]シミュレータ78K0S/Kx1用命令+周辺シミュレータ [SM+ for 78K0S/Kx1+(SM789234-B)]
Renesas
78K0S用SP78K0S付属シミュレータシミュレータ78K0S用SP78K0S付属シミュレータ (Note: 本製品はSP78K0Sパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
Renesas
78K0用SP78K0付属シミュレータシミュレータ78K0用SP78K0付属シミュレータ (Note: 本製品はSP78K0パッケージに含まれています。単体販売はありません。)
Renesas
78K4用SP78K4付属シミュレータシミュレータ78K4用SP78K4付属シミュレータ (Note: 本製品はSP78K4パッケージに含まれています。単体販売はありません。)
Renesas
AD/ADAS向けAIソフトウェアをR-Car SoCに最適化するツール群ソリューション・ツールキットAD/ADASアプリケーション向けのコンピュータービジョンにて、R-Car V4Hを最大限に活用するToolをご紹介します:R-Car NAS(Neural Architecture Search)、R-Car DNN Compiler、R-Car DNN SimulatorRenesas
AI Accelerator : DRP-AIソフトウェアパッケージルネサス独自の「高い性能と低消費電力」、「進化に対応できる柔軟性」の両方を兼ね備えたAIアクセラレータ「DRP-AI」Renesas
AI アプリケーション統合開発環境 AI Navigatorソリューション・ツールキットAI(Artificial Intelligence)を使用する組み込みシステム開発において、必要な機能を統合したAI Navigator を使用することにより、開発期間の短縮が実現できます。Renesas
AP4, Appliletコードジェネレータ他社製コンパイラ、GNUコンパイラに対応したマイコン内蔵周辺I/Oドライバ自動生成ツール (RZ、V850、RX、RL78、78K対応)Renesas
API Builder SAIC101コードジェネレータAPI Builder SAIC101 is a coding assistance tool for editing the API for controlling the Smart Analog IC101.Renesas
Applilet EZコードジェネレータプログラミング言語を用いずにパズル感覚でマイコン応用ソフトウェアを簡単に作成できるプログラミングソフトウェア。照明用のサンプルソフトウェアを自動的に生成するツールもあります。(RL78、78K対応)
Renesas
Applilet EZ for HCDコードジェネレータLED照明用のサンプルソフトウェアを自動的に生成し、ボード上のマイコンに書き込みできるツールRenesas
Applilet EZ PLコードジェネレータプログラミング言語を用いずにパズル感覚でマイコン応用ソフトウェアを簡単に作成できるプログラミングソフトウェア
Renesas
Applilet EZ PL for RL78コードジェネレータプログラミング言語を用いずにパズル感覚でマイコン応用ソフトウェアを簡単に作成できるプログラミングソフトウェアRenesas
Arm® Development StudioIDEとコーディングツールArm® Development Studioは、全てのArmコアに対応しソフトウェア開発に必要なすべての機能を提供するArm純正のエンドツーエンドのツールスイートです。Arm®
Arm® Keil® MDKIDEとコーディングツールArm® Keil® MDK is a comprehensive software development solution for Arm-based microcontrollers, including RA Family MCUs, containing all the components that you need to create, build, and debug embedded applications.Arm® Keil® MDK
ASCET-DEVELOPERその他のハードウェアETAS ASCET-DEVELOPER (ASCET 7) is a tool for developing application software for embedded systems using graphical models and textual programming notations.ETAS Group
Auto Update UtilityIDEとコーディングツールHigh-performance Embedded Workshop環境ソフトウェア更新ユーティリティ(最新版の定期自動チェック/簡単アップデート)
Renesas
Bluetooth Low Energyクラウドソーシング・ロケーション・ソリューションソリューション・ツールキットルネサスは、Google Find My DeviceおよびApple Find My™ Network SDK、ハードウェア設計例、およびデモやアプリケーション開発のためのサポートツールを提供しています。Renesas
Bluetooth® Low Energy対応開発支援ツール QE for BLEソリューション・ツールキットBluetooth® Low Energyを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e2 studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RA, RX, RL78]Renesas
CS+ パートナーOS対応デバッグプラグインプラグイン、OS対応デバッグなどリアルタイムOSアプリケーションのタスクレベルデバッグ機能 [ルネサスIDE CS+用拡張機能] [Support MCU/MPU: RX, RL78]Renesas
Cyberon D-Spotter Modeling Tool (DSMT)ソリューション・ツールキットWake-word and commands customization, performance tuning, and testing tools with no-prior neural network knowledge neededCyberon Corporation
DA16200 Wi-Fi AT Command SetIDEとコーディングツールSimple and fast Wi-Fi implementation using a comprehensive suite of AT-Commands for the DA16200 Wi-Fi and DA16600 Wi-Fi/Bluetooth LE combo products.Renesas
DALIマスタコントローラGUIコードジェネレータDALI 規格に従った通信ができる RL78/G23 照明通信マスタ評価ボードを制御するGUIRenesas
Device File UpdaterIDEとコーディングツールコンパイラパッケージ用CPUタイプ追加ファイル(High-performance Embedded Workshop V4以降の環境に対応)
Renesas
DiaSIM™ Simulation ModelsシミュレータDiaSIM simulation models let the user test and validate AC/DC power supply designs prior to prototyping.Renesas
DMX512マスタコントローラGUIコードジェネレータDMX512 規格に従った通信ができる RL78/I1A 照明通信マスタ評価ボードを制御するGUIRenesas
DTSインサイト adviceXrossエミュレータJTAG ICEデバッグツール『adviceXross』は、ハイパーバイザー対応、テスト自動化機能、大容量のトレースメモリに対応し、最適なデバッグやテスト効率向上を支援します。株式会社DTSインサイト
DTSインサイト EVRICAIDEとコーディングツールRAMモニタツール『EVRICA』は、Armプロセッサのメモリ情報を高速に読み出し、プログラム中の変数やパラメータの値の変化をリアルタイムに可視化するデータモニタリングツールです。株式会社DTSインサイト
E10A-USBエミュレータSuperH, H8SX, H8Sファミリ用オンチップデバッギングエミュレータRenesas
E10A-USB HS0005KCU01H(H-UDIインタフェースモデル)エミュレータE10A-USBエミュレータ (AUDトレース機能なし)Renesas
E10A-USB HS0005KCU02H(AUDトレースモデル)エミュレータE10A-USBエミュレータ (AUDトレース機能あり)Renesas
E10A-USB HS0005KCU14H (SuperH RISC engineファミリマルチコアモデル)エミュレータSuperH RISC engineファミリ マルチコアマイコン用E10A-USBエミュレータ(同期デバッグ機能搭載)Renesas
E10T-USBエミュレータH8ファミリ用オンチップデバッギングエミュレータRenesas
e² studio パートナーOS対応デバッグ機能プラグイン、OS対応デバッグなどリアルタイムOSアプリケーションのタスクレベルデバッグをサポートする統合開発環境e2 studio標準搭載のデバッグ機能Renesas
E20エミュレータ (書き込み機能)プログラマ(ユニット/SW)オンチップデバッギングエミュレータによるマイコン内蔵フラッシュメモリのオンボード書き込み機能 [書き込み用ソフト: Renesas Flash Programmer または フラッシュ開発ツールキット(Flash Development Toolkit)] [Support MCU/MPU and devices: RX, RL78, RH850, V850, 78K0R, 78K0, R8C, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC]Renesas
E20エミュレータ [R0E000200KCT00]エミュレータオンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。RX600,RX700シリーズ向け高機能デバッグ対応版。RX600,RX700以外のマイコンではE2エミュレータLite相当のデバッグ機能を提供。 [Suppor MCU/MPU: RX, RL78, RH850, V850, 78K0R, 78K0, R8C]Renesas
E2エミュレータ (書き込み機能)プログラマ(ユニット/SW)オンチップデバッギングエミュレータによるマイコン内蔵フラッシュメモリのオンボード書き込み機能 [書き込み用ソフト: Renesas Flash Programmer] [Support MCU/MPU and devices: RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC]Renesas
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]エミュレータオンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]Renesas
E2エミュレータLite (書き込み機能)プログラマ(ユニット/SW)オンチップデバッギングエミュレータによるマイコン内蔵フラッシュメモリのオンボード書き込み機能 [書き込み用ソフト: Renesas Flash Programmer] [Support MCU/MPU and devices: RX, RL78, RISC-V MCU, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC]Renesas
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]エミュレータオンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]Renesas
ETK / FETK / XETK – ECU Interfacesその他のハードウェアThe Ethernet-based ETK / FETK / XETK interfaces by ETAS provide direct access to the measurement variables and control parameters of an ECU.ETAS Group
F-ZTATマイコンオンボード書込みプログラム (Programming GUI)プログラマ(ユニット/SW)フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: SuperH,H8S,H8](F-ZTATマイコンオンボード書き込みソフト)Renesas
Green Hills MultiIDEとコーディングツール統合開発環境MULTIは、組み込みアプリケーションとリアルタイムアプリケーションの迅速な開発、デバッグ、テスト、最適化する統合開発環境です。Green Hills Optimizing Compilersは、C, C++, Adaコードから最小かつ最速のコードを生成します。Green Hills Software LLC
Green Hills MULTI Device-Support-PackagesIDEとコーディングツールGreen Hills MULTI Device-Support-Packages include all device specific files to be used with the MULTI IDE.Renesas
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージコンパイラ/アセンブラH8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 。シミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop付属。
Renesas
H8SX,H8S,H8ファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]シミュレータH8SX,H8S,H8ファミリ用シミュレータ [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
Renesas
High-performance Embedded Workshop リアルタイムOS対応デバッグ拡張オプションプラグイン、OS対応デバッグなどリアルタイムOSアプリケーションのタスクレベルデバッグ機能, ※統合開発環境High-performance Embedded Workshop用エミュレータデバッガ拡張オプション製品 [Debugging Extension], ※HIシリーズOS、T-Kernel対応Renesas