メインコンテンツに移動

概要

説明

SLG46537-EVは一般的に使用されるミックスド・シグナル機能向けに、小型で低消費電力の部品を提供します。ユーザは、SLG46537-EVの相互接続ロジック、IOピン、マクロセルを設定するために、ワンタイムの不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして回路設計を行います。この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。

特長

  • 4つのアナログコンパレータ(ACMP)
  • 2つの電圧リファレンス(VREF)
  • 19の組み合わせ機能マクロセル
    • 3つの選択可能なDFF/LATCHまたは2ビットLUT
    • 連続したDFF/LATCHまたは3ビットLUTを1つ選択可能
    • 4つの選択可能なDFF/LATCHまたは3ビットLUT
    • パイプ遅延または3ビットLUTを1つ選択可能
    • プログラマブルファンクションジェネレータまたは2ビットLUTを1つ選択可能
    • 5つの8ビット遅延/カウンタまたは3ビットLUT
    • 2つの16ビット遅延/カウンタまたは4ビットLUT
    • エッジ検出器付き2つのデグリッチフィルタ
  • 非同期ステートマシン
    • 8つの状態
    • 状態遷移からの柔軟な入力ロジック
  • シリアル通信
    • I2Cプロトコル準拠
  • パイプディレイ – 16ステージ/3出力(コンビネーション機能マクロセルの一部)
  • プログラマブルな遅延
  • 2つの発振器(OSC)
    • 設定可能な25kHz/2MHz
    • 25MHz発振器
  • パワーオンリセット(POR)
  • 8バイトRAM+OTPユーザメモリ
    • I2Cを介して読み取りおよび書き込み可能なRAMメモリスペース
    • OTPから転送されたユーザ定義の初期値
  • アナログ温度センサ
  • ロジック&ミックスド・シグナル回路
  • 汎用性の高いマクロセル
  • リードバック保護(リードロック)
  • 1.8V(±5%)〜5.0V(±10%)VDD
  • 動作周囲温度範囲:-40°C〜+105°C
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • パッケージ:20ピンSTQFN:2.0mm x 3.0mm x 0.55mm、0.4mmピッチ

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.86 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

ボード&キット
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
モデル-その他 ZIP 9.81 MB
1件

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング