概要
説明
SLG46535-EVは一般的に使用されるミックスド・シグナル機能向けに、小型で低消費電力の部品を提供します。ユーザは、SLG46535-EVの相互接続ロジック、IOピン、マクロセルを設定するために、ワンタイムの不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして回路設計を行います。この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。
SLG46535-EVの追加電源(VDD2)により、同一デザイン内で2つの独立した電圧領域のインタフェースを実現することができます。VDDとVDD2の両方の電圧ドメインに対して、各電源専用のピンを入力、出力、またはその両方(内部ロジックで動的に制御)として構成することが可能です。マクロセルを使用することで、両ドメインにまたがる混合信号機能の実装や、高→低、低→高の両方向のレベル変換のパススルーが可能です。
特長
- 3つのアナログコンパレータ(ACMP)
- 19の組み合わせ機能マクロセル
- 3つの選択可能なDFF/LATCHまたは2ビットLUT
- 連続したDFF/LATCHまたは3ビットLUTを1つ選択可能
- 4つの選択可能なDFF/LATCHまたは3ビットLUT
- パイプ遅延または3ビットLUTを1つ選択可能
- プログラマブルファンクションジェネレータまたは2ビットLUTを1つ選択可能
- 5つの8ビット遅延/カウンタまたは3ビットLUT
- 2つの16ビット遅延/カウンタまたは4ビットLUT
- エッジ検出器付き2つのデグリッチフィルタ
- 非同期ステートマシン
- 8つの状態
- 状態遷移からの柔軟な入力ロジック
- シリアル通信
- I2Cプロトコル準拠
- パイプディレイ – 16ステージ/3出力(コンビネーション機能マクロセルの一部)
- プログラマブルな遅延
- 追加ロジック機能
- 1つのインバータ
- 2つの発振器(OSC)
- 設定可能な25kHz/2MHz
- 25MHz発振器
- パワーオンリセット(POR)
- 8バイトRAM+OTPユーザメモリ
- I2Cを介して読み取りおよび書き込み可能なRAMメモリスペース
- OTPから転送されたユーザ定義の初期値
- ロジック&ミックスド・シグナル回路
- 汎用性の高いマクロセル
- リードバック保護(リードロック)
- 1.8V(±5%)〜5.0V(±10%)VDD
- 1.8V(±5%)〜5.0V(±10%)VDD2(VDD2≤VDD)
- 動作周囲温度範囲:-40°C〜+105°C
- RoHS対応/ハロゲンフリー
- パッケージ:14ピンSTQFN:2.0mm x 2.2mm x 0.55mm、0.4mmピッチ
製品比較
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
ボード&キット
GreenPAK SLG46535-EV開発キット(ソケットアダプタ付き)
SLG46535EV-SKTは、SLG4DVKADV GreenPAK™先行開発ボードまたはSLG4DVKLITE GreenPAK Lite開発ボードで使用するためのソケットアダプタキットです。SLG46535EV-SKTキットには、SLG4SA14DS-20x22ソケットアダプタとSLG46535-EVのGreenPAKプログラマブルミックスドシグナルマトリクスICサンプル50個が含まれています。
SLG46xxxV-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと併用すると、GreenPAK先行開発ボードおよびLite開発ボードは...
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になります...
このボードをリモートでテストする
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター