メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL29101IROZ-EVALZ evaluation board is used to evaluate the performance of the ISL29101 low power ambient light-to-voltage optical sensor. The board is RoHS-compliant and is prepared to speed up part evaluation. The device and the evaluation board work from a 3V supply.

The ISL29101 is a low-light optimized analog output sensor. In normal operation, this sensor device is intended to be mounted behind a smoked glass/plastic bezel, which normally significantly attenuates received light. The ISL29101 typically saturates at full scale with an incident illumination of around 10,000 lux.

特長

  • Low supply current
  • 100kΩ output scaling resistor
  • Fast response time
  • Close to human eye response
  • Good IR rejection
  • Internal temperature compensation
  • Operating temperature range -40 °C to +85 °C
  • Pb-free (RoHS compliant)

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 263 KB
データシート PDF 833 KB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ライブラリ EXE 2.87 MB
ライブラリ EXE 3.56 MB
ソフトウェア/ツール-その他 XLSX 35 KB
3件

製品選択

適用されたフィルター