メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Low forward voltage (VF) = 1.7V typ. (at IF = 100A, Tc = 25 °C)
  • Fast recovery (soft recovery)
  • Reverse recovery time (trr) = 90ns typ. (at IF = 100A, di/dt = 100A/µs, Tc = 25 °C)

説明

The RJU65F26DWA is a high-performance fast recovery diode with a forward current of 100A, forward voltage of 1.7V to 2.2V, reverse current of 2µA, a repetitive peak reverse voltage of 650V, and a 90ns recovery time.

アプリケーション

  • Inverters

適用されたフィルター