メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Nch Single Power Mosfet 150V 40A 52Mohm LDPAK(S)-(1)/To-263

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LDPAK(S)-(1)
Pkg. Code:pkg_6743
Lead Count (#):4
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)4
Carrier TypeEmbossed Tape
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
Ciss (Typical) (pF)1420
ID (A)40
Lead CompliantNo
MOQ1000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Mounting TypeSurface Mount
Nch/PchNch
Pch (W)100
Pkg. TypeLDPAK(S)-(1)
Qg typ (nC)35
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)52
RDS (ON) (Typical) @ 10V / 8V (mohm)45
Standard Pkg. TypeTO-263 / D2PAK
Tape & ReelNo
VDSS (Max) (V)150
VGSS (V)30
Vgs (off) (Max) (V)4.5

説明

The RJK1535DPE is a Nch Single Power Mosfet 150V 40A 52Mohm LDPAK(S)-(1)/To-263.