メインコンテンツに移動
ゾーン/ドメイン/車両制御 マイクロコントローラシリーズ

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type: BGA373
Pkg. Code:
Lead Count (#): 373
Pkg. Dimensions (mm): 21 x 21 x 2
Pitch (mm): 0.8

環境及び輸出分類情報

ECCN (US) 3A991.a.2
HTS (US) 8542.31.0025
Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)

製品スペック

Family Name RH850
Series Name RH850/U2Bx
Group Name U2B
Program Memory (KB) 10240
Data Flash (KB) 256
RAM (KB) 1280KB
Lead Count (#) 373
Pitch (mm) 0.8
Pkg. Dimensions (mm) 21 x 21 x 2
Supply Voltage (V) 3 - 5.5
I/O Ports 266
Watchdog Timer (ch) 4
Temp. Range (°C) -40 to +160
LVD or PVD Yes
Operating Freq (Max) (MHz) 400
Ethernet (ch) 1
EtherCat (ch) (#) 0
SCI or UART (ch) 0
I2C (#) 2
I3C (ch) 0
CAN (ch) 0
CAN-FD (ch) 8
Wireless No
IrDA No
LIN (#) 7
PWM Output (pin#) 0
32-Bit Timer (ch) 114
16-Bit Timer (ch) (#) 128
8-Bit Timer (ch) 0
RTC No
16-Bit A/D Converter (ch) 0
14-Bit A/D Converter (ch) 0
12-Bit A/D Converter (ch) 80
10-Bit A/D Converter (ch) 0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) 10
12-Bit D/A Converter (ch) 0
8-Bit D/A Converter (ch) 0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch) 0
SSI (ch) 0
12-Bit Timer (ch) 0
32-Bit High Res Timer (ch) 0
ADC 80(SAR)
Advanced Features OTA (Flash Over The Air), ICU MHB (Evita Full), ASIL D, Inter-Virtual Machine Communication and Hypervisor support, R/D converter (RDC3AS), Digital Filter Engine (DFE), TSG3, GTM, HRPWM, DFP
Asynchronous General Purpose Timer (ch) 0
Bit Size 32
CPU G4MH
DMA Yes
Delta-Sigma A/D Converter Yes
Easy to Start Yes
Ethernet Yes
External Interrupt Pins (#) 44
Family Name RH850
Flash Memory (KB) 10240KB
FlexRay (ch) (#) 2
Group Name U2B
High-Speed Analog Comparator (ch) 4
Highest ASIL Level ASIL-D
I / O Supply (V) 3.3V
Length (mm) 21
Low-Power Analog Comparator (ch) 0
Number of core (Main + Checker) 3+3
OTA Capability Yes
PSI5 (ch) (#) 4
PSI5S (ch) (#) 2
Pkg. Type BGA373
SENT (ch) (#) 30
SPI (#) 10
Security & Encryption Yes
Security Level EVITA FULL
Standby Mode Yes
Thickness (mm) 2
Timer 16-bit x 64ch+64ch, 24-bit x 64ch, 32-bit x 114ch
USBFS (ch) 0
USBHS (ch) 0
Width (mm) 21

説明

RH850/U2BはルネサスのクロスドメインMCUです。このMCUは電気・電子アーキテクチャ(E/Eアーキテクチャ)の進化に対応し、複数のアプリケーションを1つのチップに統合する電子制御ユニット(ECU)を実現するために設計された、新世代のハイエンド自動車制御用デバイスです。 32ビット車載制御用MCUであるRH850/U2Bは、28ナノメートル(nm)プロセス技術をベースに、ルネサスのエンジン制御用RH850/Exシリーズ、xEV用RH850/Cxシリーズの主要機能を搭載し、性能を向上させています。

この新しい車載制御用MCUは、最大4つの400メガヘルツのCPUコアを搭載し(ロックステップデュアルコア3コア含む) を搭載し、各CPUには、X-in-1アプリケーション向けにハードウェア仮想化支援機構やQoS (Quality of Service) 機能を搭載しています。また、最新のHWサポート技術により、複数の異なるASILソフトウェア間の干渉を抑止できるFFI (Freedom-From-Interference)の実現をサポートすることでISO26262 ASIL-D規格に適合します。

このMCUには、サイバー攻撃からの保護を強化するEVITA Fullに対応したセキュリティ機能を搭載しています。セキュリティ要件の変化に応じた安全で迅速な待ち時間なしのフルOTAソフトウェアアップデートをサポートします。

また、RH850/U2Bはモータ制御向けに高性能モータ制御アクセラレータ(EMU3S)を搭載し、GTM v4.1やTSG3などの複数のモータ制御用タイマ機能と柔軟に連携して動作します。また、独自の機能として内蔵している位置センサインタフェースRDC3X(レゾルバおよびインダクティブポジションセンサに対応)は、通常必要とされる外付けRDCチップセットが不要となるため、大幅なBOMコストの削減が可能です。