メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、SalesClocks@sitime.comまでメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

PCIe Gen7準拠の2:8クロックマルチプレクサ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:QV0048AF
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):6.0 x 6.0 x 0.9
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeVFQFPN
Lead Count (#)48
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Qty. per Reel (#)0
Qty. per Carrier (#)490
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 105°C
Additive Phase Jitter Typ RMS (fs)43
Adjustable PhaseNo
Advanced FeaturesFlexible Power Sequencing, Loss of Signal Indicator, Power Down Tolerant, Automatic Clock Parking, SMBus Write Protection
App Jitter CompliancePCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6, PCIe Gen7
ArchitectureCommon, SRNS, SRIS
Channels (#)2
Core Voltage (V)1.8
Diff. Inputs1
Diff. Output SignalingLP-HCSL
Diff. Outputs8
Family NameRC193
FunctionMultiplexer
Input Freq (MHz)1 - 400
Input TypeLVDS, HCSL
Inputs (#)1
Length (mm)6
MOQ490
Output Banks (#)2
Output Enable (OE) Pins8
Output Freq Range (MHz)1 - 400
Output Impedance34, 85, 100
Output Skew (ps)14
Output TypeLP-HCSL
Output Voltage (V)0.8
Outputs (#)8
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)6.0 x 6.0 x 0.9
Power Consumption Typ (mW)391
Product CategoryAutomotive Timing, PCI Express Clocks
Prog. InterfaceSMBus
Supply Voltage (V)1.8 - 1.8
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.9
VOUT Slew-rate ControlYes
Width (mm)6

説明

RC19308は、前の世代のPCIeと後方互換性があるPCIe Gen7準拠の2:8 マルチプレクサです。 RC19308は、超低付加ジッターと入出力間遅延の低減により設計マージンを高め、より容易で堅牢な設計を実現するためのいくつかの機能を備えています。