メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
低消費電力用途向けワイヤレス充電システム用トランスミッタIC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN
Pkg. Code:pkg_11860
Lead Count (#):40
Pkg. Dimensions (mm):5 x 5 x 0.65
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (RAA458100GNP#HC0)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeQFN
Carrier TypeEmbossed Tape
DescriptionWireless charging system Transmitter IC for low power applications
FunctionPower Transmitter
Lead CompliantYes
Lead Count (#)40
Length (mm)5
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)5 x 5 x 0.65
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.65
Width (mm)5

説明

RAA458100は、低消費電力アプリケーション向けのワイヤレス充電システム用トランスミッタICです。 RAA457100をレシーバに使用することで、双方向通信可能なワイヤレス充電システムを構築することができます。