メインコンテンツに移動

ルネサスは、ITAF16949およびAEC-Q100自動車規格に準拠したカスタムASICを提供しています。 IATF16949に基づき、設計、試験、信頼性、製品納入のあらゆる面で最高の品質基準が適用されることを保証します。 ルネサスは社内に機能安全に関する専門知識を有しており、ISO 26262の要件も満たすことができます。

車載認定

  • IATF 16949: 2016, ISO 14001: 2015, and DIN EN ISO 9001: 2015 認証取得
  • AEC-Q100に準拠した信頼性試験(グレード3、2、1、0)
  • EMCおよびEMSに準拠した設計
  • すべての自動車規格に適合
  • 機能安全設計ISO 26262

ミックスドシグナル設計の専門知識

  • 高電圧設計、BCDオプション付き
  • 高温動作
  • 低消費電力/低電流/低電圧設計
  • 様々な保護回路設計
  • 高精度なアナログ設計
  • オンチップ・センサ設計

高品質な設計

  • 100%ASIC設計で成功
  • ASIC設計で「初のシリコン成功」を目指す
  • 車載アプリケーション向けISO 26262(ASIL B/C)における機能安全設計
  • IATF16949に準拠した品質管理システム
  • 車載グレード設計のためのAEC-Q100によるデバイス品質検証
  • 社内試験・分析能力

事業継続マネジメント

  • ウェハプロセス、パッケージングハウス、テストハウスのデュアルソーシングオプション
  • セカンドソースあり
  • セーフティストック
  • VMI/CMI(ベンダー/顧客管理在庫)
  • EDI と ASN
  • 長期的な供給