概要
説明
The SLG46117 combines the functionality and versatility of a programmable mixed-signal matrix with the capabilities of Renesas' Copper-based Field-Effect Transistor (CuFET) technology. Capable of integrating a number of common discrete ICs and passive components into a single device, the GreenPAK family’s SLG46117 enables high power switching with a soft-start 1.25A P-Channel MOSFET with slew rate control and integrated discharge resistor.
特長
- Logic and Mixed Signal Circuits
- Highly Versatile Macrocells
- Read Back Protection (Read Lock)
- 1.8V (±5%) to 5V (±10%) Supply
- Operating Temperature Range -40 °C to 85 °C
- Soft-Start 1.25A P-FET Power Switch with discharge
- Pb-Free/Halogen-Free/RoHS compliant
- Macrocells Overview
- Two Analog Comparators (ACMP)
- Voltage References (Vref)
- Four Combinatorial Look-Up Tables (LUTs)
- Two 2-bit LUTs
- Two 3-bit LUTs
- Seven Combination Function Macrocell
- Two Selectable DFF/Latch or 2-bit LUTs
- Two Selectable DFF/Latch or 3-bit LUTs
- One Selectable Pipe Delay or 3-bit LUT
- Pipe Delay – 8 stage/2 output
- One Selectable Counter/Delay or 4-bit LUT
- One Programmable Delay/Deglitch Filter
- Three Counter/Delay Generators (CNT/DLY)
- Three 8-bit counter/delays with external clock/reset
- Four D Flip-Flop/Latches (DFF) (Part of Combination Function Macrocell)
- Pipe Delay – 8 stage/2 output (Part of Combination Function Macrocell)
- Trimmed RC Oscillator (RC OSC)
- Power-On Reset (POR)
- One Bandgap
- Soft-Start P-FET Power Switch
- Power Switch IDS: 1.25A
- Slew Rate Control
- VIN: 1.5V to 5.5V
- Integrated Discharge Resistor
- Low RDSON
- 28.5mΩ at 5.0V
- 36.4mΩ at 3.3V
- 44.3mΩ at 2.5V
- 60.8mΩ at 1.8V
- 77.6mΩ at 1.5V
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.37 MB | |
カタログ | PDF 13.27 MB English | |
デバイスエラッタ | PDF 1.03 MB | |
アプリケーションノート | PDF 363 KB | |
アプリケーションノート | PDF 255 KB | |
5件
|
設計・開発
ボード&キット
GreenPAK SLG46117 Development Kit with Socket Adapter
The SLG46117V-SKT is a socket adapter kit for use with the SLG4DVKADV GreenPAK Advanced Development Board or SLG4DVKLITE GreenPAK Lite Development Board. The SLG46117V-SKT kit includes the SLG4SA14-16x25 socket adapter and 50 SLG46117V GreenPAK programmable mixed-signal matrix IC samples.
Used...
GreenPAK SLG46117 20-Pin DIP Prototyping Board
The SLG46117V-DIP 20-pin DIP prototyping board is perfect for breadboarding and fast prototypes. It requires the DIP Adapter (SLG4SA-DIP) to use it with the Advanced Development Board.
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になります...
Test this Board Remotely
GreenPAK DIP Adapter for GreenPAK Advanced Development Board
The GreenPAK™ DIP Adapter for the GreenPAK Advanced Development Board allows for using the SLG46xxxV-DIP and SLG47xxxV-DIP prototyping boards with the GreenPAK Advanced Development Board. It acts as the bridge between the advanced and DIP development platforms.
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
RZ/N2L Industrial Network SOM Kit
YCONNECT-IT-RZN2Lは、RZ/N2Lを用いて産業イーサネット通信を使用したアプリケーションの評価を行うことができるコンパクトな開発キットです。このキットには"Stamp Module"、"Carrier Board"と呼ばれる2つのボードを含んでいます。
産業イーサネットとしてEtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCPのサンプルプログラムを提供しております。ギガビットPHYも搭載され、TSNベースのリアルタイムイーサネット通信が可能です。
また、PmodやArduinoなどの標準的なインタフェースやホストインタフェース(QSPIスレーブ)も搭載しており...
Test this Board Remotely
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター