メインコンテンツに移動

概要

説明

The SLG46536 provides a small, low-power component for commonly used mixed-signal functions. The user creates their circuit design by programming the one-time programmable (OTP) non-volatile memory (NVM) to configure the interconnect logic, the I/O pins, and the macrocells of the SLG46536. This highly versatile device allows for a wide variety of mixed-signal functions to be designed within a very small, low-power single integrated circuit.

特長

  • Logic and Mixed-Signal Circuits
  • Highly Versatile Macrocells
  • Read Back Protection (Read Lock)
  • 1.8V (±5%) to 5V (±10%) Supply
  • Operating Temperature Range: -40°C to 85°C
  • RoHS-Compliant/Halogen-Free
  • Macrocells Overview
    • Three Analog Comparators (ACMP)
    • Twenty-four Combination Function Macrocells
      • Three Selectable DFF/Latch or 2-bit LUTs
      • One Selectable Continuous DFF/Latch or 3-bit LUT
      • Eleven Selectable DFF/Latch or 3-bit LUTs
      • One Selectable Pipe Delay or 3-bit LUT
      • One Selectable Programmable Pattern Generator or 2-bit LUT
      • Five 8-bit Delays/Counters or 3-bit LUTs
      • Two 16-bit Delays/Counters or 4-bit LUTs
    • Two Deglitch Filters with Edge Detectors
    • Combinatorial Logic
      • One 4-bit LUT
    • Serial Communications
      • I2C Protocol Compliant
    • 16x8 RAM Memory with Defined NVM OTP Initial State
    • Pipe Delay - 16 Stage/3 Output (Part of Combination Function Macrocell)
    • Programmable Delay
    • Two Oscillators (OSC)
      • Configurable 25kHz/2MHz
      • 25MHz RC Oscillator
    • Crystal Oscillator
    • Power-On Reset (POR)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.14 MB
デバイスエラッタ PDF 1.01 MB
アプリケーションノート PDF 260 KB
アプリケーションノート PDF 363 KB
アプリケーションノート PDF 166 KB
アプリケーションノート PDF 503 KB
アプリケーションノート PDF 690 KB
アプリケーションノート PDF 513 KB
8件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件
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
モデル-その他 ZIP 9.81 MB
1件
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング