概要
説明
The SLG46170 provides a small, low-power component for commonly used mixed-signal functions. The user creates their circuit design by programming the one-time programmable (OTP) non-volatile memory (NVM) to configure the interconnect logic, the I/O pins, and the macrocells of the SLG46170. This highly versatile device allows for a wide variety of mixed-signal functions to be designed within a very small, low-power single integrated circuit.
特長
- Logic and Mixed-Signal Circuits
- Highly Versatile Macrocells
- Read Back Protection (Read Lock)
- 1.8V (±5%) to 5V (±10%) Supply
- Operating Temperature Range: -40°C to 85°C
- RoHS-Compliant/Halogen-Free
- Macrocells Overview
- Fifteen Combinatorial Look-Up Tables (LUTs)
- Five 2-bit LUTs
- Nine 3-bit LUTs
- One 4-bit LUT
- Two Combination Function Macrocell
- One Selectable DFF/Latch or 2-bit LUT
- One Selectable Pipe Delay or 3-bit LUT
- Pipe Delay - 16 Stage/3 Output
- Eight Counter/Delay Generators (CNT/DLY)
- Two 14-bit Delay/Counter
- One 14-bit Delay/Counter with External Clock/Reset
- Three 8-bit Delay/Counters
- Two 8-bit Delay/Counters with External Clock/Reset
- Six D Flip-Flop/Latches (DFF)
- Pipe Delay - 16 Stage/3 Output (Part of Combination Function Macrocell)
- Programmable Delay
- Additional Logic Functions - 2 Deglitch Filters
- RC Oscillator (RC OSC)
- Fifteen Combinatorial Look-Up Tables (LUTs)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.02 MB | |
デバイスエラッタ | PDF 1.07 MB | |
アプリケーションノート | PDF 1.65 MB | |
3件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
ボード&キット
GreenPAK SLG46170 Development Kit with Socket Adapter
The SLG46170V-SKT includes the SLG4SA14-20x22 socket adapter and 50 SLG46170V samples.
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になります...
このボードをリモートでテストする
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター