概要
説明
SLG46108は一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力の部品を提供します。 ユーザーは1回限りの不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングすることで回路設計を行い、SLG46108のインターコネクトロジック、I/Oピン、マクロセルを設定することができます。 この汎用性の高いデバイスにより、様々な混合信号機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。
特長
- ロジック&ミックスド・シグナル回路
- 汎用性の高いマクロセル
- 供給電圧:1.8V~ 5V
- 動作温度範囲:-40°C~85°C
- RoHS指令準拠/ハロゲンフリー/li>
- 鉛フリー対応8ピンSTQFN
- マクロセル概要
- 4つのCombinatorial Look Up Tables(LUT):
- 2ビットLUTを2つ搭載
- 3ビットLUTを2つ搭載
- 7種類の組み合わせ機能マクロセル:
- Dフリップフロップ/ラッチ(DFF)または2ビットLUTを2つ選択可能
- Dフリップフロップ/ラッチ(DFF)または3ビットLUTを2つ選択可能
- パイプ遅延または3ビットLUTのいずれかを選択可能:
- パイプ遅延 - 8段/2出力
- カウンタ/遅延(CNT/DLY)または4ビットLUTのいずれかを選択可能
- プログラマブルディレイ/デグリッチフィルタ
- 8ビットカウンタ/遅延発生器(CNT/DLY)3つ(外部クロック/リセット付き)、
- RC発振器(RC OSC)
- パワーオンリセット(POR)
- 4つのCombinatorial Look Up Tables(LUT):
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1003 KB | |
デバイスエラッタ | PDF 923 KB | |
アプリケーションノート | PDF 993 KB | |
アプリケーションノート | PDF 916 KB | |
アプリケーションノート | PDF 799 KB | |
アプリケーションノート | PDF 3.91 MB | |
アプリケーションノート | PDF 917 KB | |
7件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
ボード&キット
GreenPAK SLG46108 Development Kit with Socket Adapter
The SLG46108V-SKT includes the SLG4SA8-10x12 socket adapter and 50 SLG46108V samples.
GreenPAK SLG46108 20-Pin DIP Prototyping Board
The SLG46108V-DIP 20-pin DIP prototyping board is perfect for breadboarding and fast prototypes. It requires the DIP Adapter (SLG4SA-DIP) to use it with the Advanced Development Board.
GreenPAK System Reset IC Demonstration Board
The SLG4RSTIC-DMO is a system reset demonstration board.
GreenPAK™ is an ideal solution for a fully customizable system reset IC. Since electronics containing complex, code-based Integrated Circuits (ICs) are prone to lock-ups, it can lead to a degraded user experience, damaged components,...
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になります...
Test this Board Remotely
GreenPAK DIP Adapter for GreenPAK Advanced Development Board
The GreenPAK™ DIP Adapter for the GreenPAK Advanced Development Board allows for using the SLG46xxxV-DIP and SLG47xxxV-DIP prototyping boards with the GreenPAK Advanced Development Board. It acts as the bridge between the advanced and DIP development platforms.
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
コストパフォーマンスに優れた NVM 構成可能自動芳香器リファレンスデザイン
このコストパフォーマンスの高い NVM 構成可能自動芳香器リファレンスデザイン (AS064-2-GPAIRFRREFZ) は、複数の異なる目的に使用できる汎用性の高いデバイスです。 このデバイスで制御する香りのよいスプレーは、より快適な雰囲気を作り出すためのさまざまな方法に使用できます。 このデバイスには、10分、20分、または40分ごとにスプレーするフレキシブルコントロールタイマーがあり、香りの強度も制御できます。 電池式の自動芳香器は、手間をかけずに24時間いつでも香り高い空間を保ちます。
RZ/V2L PerCV.AI Reference Design
Our RZ/V2L SoM offers a versatile platform packed with features and connectivity options like wireless, USB, and CAN, simplifying the integration of system components. Paired with the RZ/V2L SoM MXT AI board, we empower developers to jumpstart hardware and software development with robust tools...
Test this Board Remotely
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター