メインコンテンツに移動

概要

説明

このSLG47115は、ミックスド・シグナル・ロジックと高電圧Hブリッジ機能を2mm x 3mmの小型QFNパッケージに収めています。 ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)は、内部ロジック、I/Oピン、およびマクロセルの相互接続の形でユーザー定義のソリューションを保存します。

内蔵のHブリッジ/デュアルハーフブリッジ機能により、最大26.4Vの電圧で出力あたり最大3Aのさまざまな負荷を駆動できます。 SLG47115高度なPWMマクロセルは、異なるPWM周波数とデューティサイクルで複数のモータを駆動する機能を提供します。 小型サイズと組み合わせた低アイドル消費電流は、可能なアプリケーションの分野をさらに広げます。

この汎用性の高いデバイスにより、小型で熱効率の高いIC内で、さまざまなミックスドシグナル機能を高電圧機能とともに設計することができます。

特長

  • 最大26.4Vの高電圧と最大3Aの高電流駆動GPO
  • 完全なHブリッジと独立したハーフブリッジ制御。
  • フレキシブル8ビットPWMマクロセル
  • 定電流レギュレーション
  • 定電圧レギュレーション
  • 2つのワイドレンジ電源入力:
    • 2.5V (±8 %) ~ 5.0V (±10 %) VDD
    • 5V (±10 %) から 24.0V (±10 %) VDD2
  • 組み込みの保護:
    • 低電圧ロックアウト
    • 過電流保護
    • サーマル・シャットダウン
  • I2C コントロール
  • 動作温度範囲:-40°C ~ 85°C
  • ワンタイムプログラマブル不揮発性メモリ
  • 低消費電流(nAレベル)
  • RoHS指令準拠/ハロゲンフリー
  • マクロセルの概要
    • 低RDS_ONの2つの高電圧、電流駆動GPO
    • 16バイトのレジスタファイルを内蔵した2つの8ビットPWMマクロセル
    • 2つの発振器:
      • 2.048 kHz 発振器
      • 25 MHz 発振器
    • 電圧リファレンスを内蔵した2つの高速汎用レールtoレールアナログコンパレータ
    • 積分器とアナログコンパレータ付き差動アンプ
    • 電圧リファレンス内蔵、電流検出コンパレータ
    • 12の組み合わせ関数マクロセル:
      • 3つの選択可能なDFF/ラッチまたは2ビットLUT。
      • 1つの選択可能なプログラマブルパターンジェネレータまたは2ビットLUT;
      • 6つの選択可能なDFF/ラッチまたは3ビットLUT。
      • 1つの選択可能なパイプ遅延またはリップルカウンタまたは3ビットLUT。
      • 1つの選択可能なDFF/ラッチまたは4ビットLUT
    • I2C シリアル通信マクロセル
    • 温度センサー
    • エッジ検出器付きフィルター
    • エッジ検出器によるプログラム可能な遅延
    • 電源オン リセット (POR)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.85 MB
カタログ PDF 13.27 MB English
アプリケーションノート PDF 553 KB
テクニカルアップデート PDF 355 KB
アプリケーションノート PDF 934 KB
5件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件
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
モデル-その他 ZIP 9.81 MB
1件

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ