概要
説明
SLG46620-EVは、一般的に使用されるミックスド・シグナル機能用の小型で低消費電力の部品を提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、SLG46620-EVの相互接続ロジック、IOピン、高電圧ピン、およびマクロセルを構成することにより、回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。
特長
- 8 ビット逐次比較型 A/D コンバータ (SAR ADC)
- ADC 3 ビット・プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA)
- 2つのD/Aコンバータ(DAC)
- 6つのアナログ・コンパレータ(ACMP)
- 2つの電圧リファレンス(Vref)
- 25 個の組み合わせルックアップ・テーブル (LUT)
- 8 つの 2 ビット LUT
- 16 個の 3 ビット LUT
- 1 4ビットLUT
- 1 組み合わせ関数マクロセル
- パターンジェネレータまたは4ビットLUT
- デッドバンドの選択が可能な3つのデジタル・コンパレータ/パルス幅変調器(DCMP/PWM)
- 10つのカウンタ/ディレイ(CNT/DLY)
- 2 つの14ビット遅延/カウンタ
- 1 つの 14 ビット遅延/カウンタ (WakeSleep 制御)
- 1 つの 14 ビット遅延/カウンタ/有限ステート マシン
- 5 つの8ビット遅延/カウンタ
- 1 つの 8 ビット遅延/カウンタ/有限ステート マシン
- 12つの D フリップフロップ/ラッチ
- 2 つのパイプ遅延 – 16 ステージ/2 出力
- エッジ検出機能付きの2つのプログラマブルな遅延
- 3つの内部発振器
- 低周波
- リング
- RC 25kHzおよび2MHz
- パワーオンリセット(POR)
- バンド ギャップ
- スレーブSPI
- 読み出し保護 (読み取りロック)
- 電源
- 1.8V(±5%)から5V
- 周囲動作温度範囲:40°C〜105°C
- RoHS対応/ハロゲンフリー
- パッケージ:20ピンSTQFN、2mm x 3mm x 0.55mm、0.4mmピッチ
製品比較
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
ボード&キット
GreenPAK SLG46620-EV開発キット(ソケットアダプタ付き)
SLG46620EV-SKTは、SLG4DVKADV GreenPAK™ Advanced Development BoardまたはSLG4DVKLITE GreenPAK Lite Development Boardで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG46620EV-SKTキットには、SLG4SA20-20x30ソケットアダプタと50個のGreenPAKプログラマブルミックスドシグナルマトリクスIC SLG46620-EV のサンプルが含まれています。
GreenPAK AdvancedおよびLite開発ボードは...
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になります...
Test this Board Remotely
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター