概要
説明
The SLG46582 is a small, low-power component commonly used to integrate mixed-signal functions under the control of an asynchronous state machine. The user creates the circuit design by programming the one-time programmable (OTP) non-volatile memory (NVM) to configure the interconnect logic, the I/O pins, and the macrocells of the SLG46582. This highly versatile device allows for a wide variety of functions and control logic to be designed within a very small, low-power monolithic integrated circuit.
特長
- Programmable Asynchronous State Machine
- Logic and Mixed-Signal Circuits
- Highly Versatile Macrocells
- Read Back Protection (Read Lock)
- Two 300 mA LDO Regulators
- 2.5V (±8%) to 5V (±10%) Supply
- Operating Temperature Range: -40°C to 85°C
- RoHS-Compliant/Halogen-Free
- Macrocells Overview
- Four Analog Comparators (ACMP)
- Voltage Reference (Vref) for ACMPs
- Analog Temperature Sensor
- Fifteen Combination Function Macrocells
- Three Selectable DFF/Latch or 2-bit LUTs
- Six Selectable DFF/Latch or 3-bit LUTs
- One Selectable Pipe Delay or Ripple Counter or 3-bit LUT
- Five 8-bit Delays/Counters or 3-bit LUTs
- Combinatorial Logic
- One 4-bit LUT with Two Outputs
- Asynchronous State Machine
- Eight States
- Flexible input logic from state transitions
- Real-Time Clock (RTC) Binary Counter
- Two Tri-Mode 300mA LDO Regulators
- High Power Mode (HP Mode): 300mA Output with Quiescent Current at ~80μA
- Low Power Mode (LP Mode): 200μA Output with Quiescent Current at ~5μA
- Bypass Mode: Acts Like a Load Switch
- Serial Communications: I2C Slave Protocol Interface
- Programmable Delay with Edge Detector Output
- Additional Logic Functions
- 2 Deglitch Filters with Edge Detectors
- Two Oscillators (OSC)
- Configurable 25kHz/2MHz
- 2kHz Low Power Oscillator
- Eight-Byte RAM + OTP User Memory
- RAM Memory Space that is Readable and Writable via I2C
- User-defined Initial Values Transferred from OTP
- Power-On Reset (POR)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 2.46 MB | |
デバイスエラッタ | PDF 1.17 MB | |
カタログ | PDF 13.27 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 546 KB | |
アプリケーションノート | PDF 322 KB | |
アプリケーションノート | PDF 431 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.70 MB | |
7件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
ボード&キット
GreenPAK SLG46582 Development Kit with Socket Adapter
The SLG46582V-SKT includes the SLG4SA20LD-20x30 socket adapter and 50 SLG46582V samples.
グリーンパックSLG46582(STQFN-20)20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46582V-DIP 20ピンDIPプロトタイピング・ボードは、ブレッドボードやプロトタイプの短期開発に最適です。 アドバンスト開発ボードで使用するには、DIP アダプター (SLG4SA-DIP) が必要です。
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になります...
Test this Board Remotely
GreenPAK Serial Debugger Board (GSD)
GreenPAK Serial Debugger (GSD) device can be used for programming GreenPAK products with multiple-time Non-Volatile Memory (NVM) or for configuring the interconnect logic, the IOs, and the macrocells of all GreenPAK chips with I²C interface. It is very helpful in the late stages of development...
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター