概要
説明
SLG46827-Aは一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力の部品を提供します。 ユーザーは複数回の不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングすることで回路設計を行い、SLG46826のインターコネクトロジック、I/O ピン、マクロセルを設定することができます。 この汎用性の高いデバイスにより、様々な混合信号機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。
特長
- インシステムデバッグ機能
- 開発中のマルチタイムプログラマブルメモリ
- ワイドレンジ電源
- 2.5V(±5%)~5V(±10%)VDD
- 1.8V(±5%)~5V(±10%)VDD2(VDD2 ≤ VDD)
- RoHS指令準拠/ハロゲンフリー
- AEC-Q100グレード2認定
- マクロセル概要
- 高速汎用レール・ツー・レール アナログコンパレータ(ACMPxH)x 2
- 低消費電力汎用レール・ツー・レール アナログコンパレータ(ACMPxH)x 2
- 2つの基準電圧(Vref)
- Vref出力 x 2
- 11種類の組み合わせ機能:
- 3つのDFF/ラッチまたは2ビットLUTを選択可能
- 1つのプログラマブルパターンジェネレータまたは2ビットLUTのいずれかを選択可能
- 6つのDFF/ラッチまたは3ビットLUTを選択可能
- パイプ遅延、リップルカウンタ、3ビットLUTのいずれかを選択可能
- 8つの多機能マイクロセル:
- 7つのDFF/ラッチまたは3ビットLUT + 8ビット遅延/カウンタを選択可能
- DFF/ラッチまたは4ビットLUT + 8ビット遅延/カウンタのいずれかを選択可能
- シリアル通信:
- I2Cプロトコルインタフェース
- エッジ検出器出力付きプログラマブルディレイ
- エッジ検出器を用いたデグリッチフィルタ
- オシレータ(OSC)x 3:
- 2.048kHzオシレータ
- 2.048MHzオシレータ
- 25MHzオシレータ
- アナログ温度センサ
- パワーオンリセット(POR)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 2.46 MB | |
アプリケーションノート | PDF 713 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.29 MB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 200 KB | |
デバイスエラッタ | PDF 444 KB | |
5件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
サンプルコード
ボード&キット
GreenPAK SLG46827-AG Development Kit with Socket Adapter
The SLG46827AG-SKT is a socket adapter kit for use with the SLG4DVKADV GreenPAK Advanced Development Board. The SLG46827AG-SKT kit includes the SLG4SA20-65x64 socket adapter and 50 50 SLG46827-AG automotive GreenPAK™ programmable mixed-signal matrix IC samples.
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になります...
Test this Board Remotely
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
GreenPAK Serial Debugger Board (GSD)
GreenPAK Serial Debugger (GSD) device can be used for programming GreenPAK products with multiple-time Non-Volatile Memory (NVM) or for configuring the interconnect logic, the IOs, and the macrocells of all GreenPAK chips with I²C interface. It is very helpful in the late stages of development...
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター