メインコンテンツに移動

概要

説明

SLG46538-Aプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリックス(非同期ステートマシンとデュアル電源付き)は、一般的に使用されるミックスドシグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)へSLG46538-Aの相互接続ロジック、I/Oピン、マクロセルの設定情報をプログラミングすることで回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスドシグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。

SLG46538-Aの追加電源(VDD2)により、同一設計内で2つの独立した電圧領域のインタフェースを実現することができます。 各電源専用のピンは、入力、出力、またはその両方として構成でき、内部ロジックによって動的に制御され、VDDとVDD2の両方の電圧領域で動作します。 利用可能なマクロセルを使用することで、両方の領域にまたがるミックスドシグナル機能の実装や、High→Low、Low→Highの両方向のレベル変換のパススルーが可能です。

特長

  • ロジック&ミックスドシグナル回路
  • 汎用性の高いマクロセル
  • 読み出し保護 (read lock)
  • 1.8V(±5%)〜5.0V(±10%)VDD
  • 1.8V(±5%)〜5V(±10%)VDD2 (VDD2 ≤VDD2)
  • 動作温度範囲:-40 ℃~85 ℃
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • AEC-Q100グレード1認定
  • マクロセル概要
    • 4つのアナログコンパレータ(ACMP)
    • 2つの基準電圧(Vref)
    • 19の組み合わせ機能マクロセル
      • DFF/ラッチまたは2ビットLUTを3つ選択可能
      • 連続DFF/ラッチまたは3ビットLUTを1つ選択可能
      • DFF/ラッチまたは3ビットLUTを4つ選択可能
      • パイプ遅延または3ビットLUTを1つ選択可能
      • プログラマブル・ファンクション・ジェネレータまたは2ビットLUTを1つ択可能
      • 5つの8ビット遅延/カウンタまたは3ビットLUT
      • 2つの16ビット遅延/カウンタまたは4ビットLUT
      • エッジ検出機能付き2つのデグリッチフィルタ
    • ステートマシン
      • 8つの状態
      • 状態遷移からの柔軟な入力ロジック
    • シリアル通信
      • I2Cプロトコル準拠
    • パイプ遅延 ー 16段/3出力(組み合わせ機能の一部)
    • プログラマブルな遅延
    • 1つのインバータ
    • 2つの発振器(OSC)
      • 設定可能な25kHz/2MHz
      • 25MHz RC発振器
    • 水晶オシレータ
    • パワーオンリセット(POR)
    • 8バイトRAM+OTPユーザメモリ
      • I2Cを介して読み取りおよび書き込み可能なRAMメモリスペース
      • OTP から転送されたユーザ定義の初期値

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 3.73 MB
デバイスエラッタ PDF 1.11 MB
アプリケーションノート PDF 1.29 MB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件
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
モデル-その他 ZIP 9.81 MB
1件

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング