概要
説明
SLG59H1401Cは、ORingまたは手動の電力MUXアプリケーション向けに設計された高電圧GreenFETロード・スイッチです。
定格3Aのロードスイッチが2つ付属しており、複数の電源ソースを持つさまざまなシステムに適しています。このデバイスは、利用可能な入力を自動的に検出、選択し、シームレスに切り替えます。さらに、2つの電源レール間での手動切り替えも可能です。
特長
- 共通出力を持つ2つの3Aロード・スイッチ
- 2つの統合VGSチャージポンプ
- 広範囲の動作電圧:2.8V~6V
- 調整可能な出力ソフトスタート時間(SS)
- 低RDSON:52 mΩ(typ)
- 調整可能なプライオリティ(精度 <±5%)
- 調節可能な過電圧保護(精度 <±5%)
- チャンネルステータス表示(ST)
- 低電圧ロックアウト
- 逆電流遮断機能
- サーマルシャットダウンと調節可能な電流制限により保護
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.50 MB | |
ガイド | PDF 2.87 MB English | |
カタログ | PDF 5.15 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 888 KB | |
4件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ボード&キット
SLG59H1401C-EVB
アクティブ
SLG59H1401C Evaluation Board
The SLG59H1401C-EVB board evaluates the SLG59H1401C High Voltage GreenFET Load Switch.
For details on how to use the evaluation board, please refer to the evaluation board user manual included in the datasheet.
推奨ドキュメント:
EU153-SMTLEAKPOCZ
アクティブ
スマート水漏れセンサソリューションキット
EU153-SMTLEAKPOCZ水漏れセンサソリューションキットは、ルネサスの温湿度センサ、Wi-Fi/Bluetooth® Low Energyデバイスとサードパーティの視覚化ツールで相対湿度を迅速に評価することで不適切に高い水分レベルや水漏れを検出します。
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
Introduction to Ultra Low RDSon Load Switches
Video List