メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

3.3V/2.5V 1:15 PECL/LVCMOS Clock Fanout Buffer

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFP
Pkg. Code:PPG52
Lead Count (#):52
Pkg. Dimensions (mm):10.0 x 10.0 x 1.4
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)2

製品スペック

Pkg. TypeTQFP
Lead Count (#)52
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeReel
Core Voltage (V)3.3V, 2.5V
Divider Value1, 2
Input Freq (MHz)200
Input TypeLVPECL, LVCMOS
Inputs (#)3
Length (mm)10
MOQ1000
Moisture Sensitivity Level (MSL)2
Output Banks (#)4
Output Freq Range (MHz)200
Output SignalingLVCMOS
Output Skew (ps)300
Output TypeLVCMOS
Output Voltage (V)3.3V, 2.5V
Outputs (#)15
Package Area (mm²)100
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)10.0 x 10.0 x 1.4
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)500
Reel Size (in)13
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Thickness (mm)1.4
Width (mm)10

説明

The MPC9449 is a 3.3 V or 2.5 V compatible, 1:15 clock fanout buffer targeted for high performance clock tree applications. With output frequencies up to 200 MHz and output skews less than 200 ps the device meets the needs of the most demanding clock applications.