メインコンテンツに移動

概要

説明

高電圧のBLDC/誘導モータを使用したモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。

本製品は入力電圧として3 相AC200~240V 50/60Hzのみに対応しています。

対応CPUボード:MCB-RA6T2 *MCK-RA6T2に同梱
対応通信ボード:MC-COM

特長

  • 過電流検出機能、過電圧保護機能、過熱検出機能搭載
  • 高電圧部とユーザインタフェース部を強化絶縁
  • 3 相相電流検出に対応
  • ホールセンサ、エンコーダ信号入力を強化絶縁対応

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.29 MB English
アプリケーションノート PDF 2.60 MB English
回路図 ZIP 988 KB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas Motor Workbench
Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。
Solution Toolkit ルネサス
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v5.6.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 4.88 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
1件

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

高電圧の産業用モータ制御向けインバータボードMCI-HV-2-3PHのご紹介

MCI-HV-2-3PHは、対応するCPUボードと組み合わせることにより、産業用アプリケーション向けの三相BLDC/誘導モーターの制御を行うことができるインバータボードです。保護カバーとファンを備えており、安全な環境下でモータ制御の評価を行うことができます。

関連リソース

ニュース&ブログ