メインコンテンツに移動

概要

説明

本製品はRA8T1を搭載したモータ制御用CPUボードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、RA8T1を使ったモータ制御を簡単に実現できます。また本ボード単体でのRA8T1 MCU評価が可能です。

対応する通信ボードを使うことで、CPUボードをPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

特長

  • モータ制御開発支援ツールRenesas Motor Workbenchに対応
  • オンボードデバッガ回路搭載
  • 2モータ制御対応
  • Pmodコネクタ (x2)
  • RJ45コネクタ
  • USB2.0 FSコネクタ (Type-C)
  • microSD カードコネクタ

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas Motor Workbench
Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。
Solution Toolkit ルネサス
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v5.1.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 7.27 MB English Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v5.1.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 16.67 MB English Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v5.1.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 10.14 MB English Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v5.1.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 17.68 MB English Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v4.4.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v10.3.1.20210824]
ログインしてダウンロード ZIP 14.56 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v5.1.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 15.60 MB English Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 14.66 MB English
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v5.1.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 19.42 MB English Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
8件

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

RA8T1, 480 MHz, Arm Cortex-M85 Core Based MCU with Helium™ and TrustZone® for Motor Control

An overview of RA8T1 high performance MCUs that deliver real-time control such as motor and power supply in industrial automation, building automation and smart home markets.