メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Integrated SAW device
  • Low phase jitter: 250fs RMS typical for the M692SDM (20kHz to 20MHz)
  • Output frequency: 1747MHz Typ. (Specify center frequency at time of order)
  • Single-ended RF Output
  • Single +5V power supply
  • 13mm x 20mm surface mount package
  • +10 °C to +85 °C operating temperature
  • Pb-free/Compliant to EC RoHS Directive (RoHS 5/6)

説明

The M692SDM is a single frequency/single output SAW-based VCSO for low-jitter clock generation. The M692SDM incorporates an analog X2 frequency multiplier to provide an output frequency that is twice that of the fundamental VCSO frequency.

適用されたフィルター