| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | QFN |
| Pkg. Code: | LEU |
| Lead Count (#): | 16 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 4.0 x 4.0 x 1.00 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| RoHS (ISL8117FRZ-T) | ダウンロード |
| Lead Count (#) | 16 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 4.0 x 4.0 x 1.00 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125°C |
| Assembly Location | MALAYSIA |
| Wafer Fab Location | TAIWAN |
| Bias Voltage Range (V) | 4.5 - 5.5 |
| Control Type | Valley Current Mode |
| IQ [Rail 1] (µA) | 3500 |
| Input Voltage (Max) (V) | 60 |
| Input Voltage (Max) [Rail 1] | 60 |
| Input Voltage (Min) (V) | 4.5 |
| Input Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 4.5 |
| Length (mm) | 4 |
| MOQ | 6000 |
| Output Current (Max) [Rail 1] (A) | 30 |
| Output Voltage (Max) (V) | 54 |
| Output Voltage (Max) [Rail 1] (V) | 54 |
| Output Voltage (Min) (V) | 0.6 |
| Output Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 0.6 |
| Outputs (#) | 1 |
| Parametric Applications | Industrial POL and general purpose segments |
| Parametric Category | Buck Controllers (External FETs) |
| Peak Efficiency (%) | 95 |
| Pkg. Type | QFN |
| Qualification Level | Standard |
| Simulation Model Available | iSim |
| Switching Frequency Range (Typical) (kHz) | 100 - 2000 |
| Thickness (mm) | 1 |
| Topology [Rail 1] | Buck |
| Width (mm) | 4 |
ISL8117は、産業用および汎用セグメントのさまざまなアプリケーション向けにPOL電圧レールとバイアス電圧レールを生成するために使用される同期整流降圧コントローラです。 入力電圧範囲と出力電圧範囲が広いため、通信およびアフターマーケットの車載アプリケーションに適しています。
ISL8117はバレー電流変調技術を使用して、最小限のコンポーネント数で手間のかからない電源設計を実現します。
ISL8117は、プログラム可能なソフトスタートおよびイネーブル機能に加えて、電源レールのシーケンシングやその他のハウスキーピング要件を容易にするパワーグッド・インジケータを備えています。理想的な状況では、電源回路を10個の外付け部品で設計でき、スペースを意識した 16 Ld 4mm x 4mm QFN または組み立てが簡単な 6.4mm x 5mm 16 Ld HTSSOP パッケージで OV/OC/OT 保護を提供できます。どちらのパッケージもEPADを使用して、放熱性とノイズ耐性を向上させています。 ピン数が少なく、外付け部品が少なく、デフォルトの内部値により、ISL8117は、シンプルな電源設計に最適なソリューションです。
ISL8117は、内部ループ補償と単一抵抗設定を使用して、動作周波数や過電流保護などの他の機能を実現します。VINフィードフォワードによる電流モード制御により、固定内部補償でもさまざまなアプリケーションに対応できます。 軽負荷時の独自のDEM/Skippingモードにより、さまざまな負荷レベルにわたって一貫した出力リップルでスタンバイ消費電力が大幅に削減されます。