メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
低ノイズ24ビット デルタシグマADC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:MXA
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):7.8 x 4.4 x 0.00
Pitch (mm):0.7

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)2
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0030
RoHS (ISL26102AVZ)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)24
Carrier TypeTube
Moisture Sensitivity Level (MSL)2
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Assembly LocationMALAYSIA
Wafer Fab LocationTAIWAN
Analog Supply Voltage (V)4.75 - 5.25
Channels (#)2
Conversion Rate (Max) (kSPS)4
Digital Supply Voltage (V)2.7 - 5.25
INL (%FS)0.0002
Length (mm)7.8
MOQ620
Noise (μVrms)0.007
Pitch (mm)0.7
Pkg. Dimensions (mm)7.8 x 4.4 x 0.00
Pkg. TypeTSSOP
Power Consumption (mW)33.75
Price (USD)$7.90765
Qualification LevelStandard
Resolution (bits)24
Supply Voltage (V)4.75 - 5.25
Width (mm)4.4

説明

ISL26102とISL26104は低ノイズのプログラマブルゲインアンプと、2チャンネル (ISL26102) または4チャンネル (ISL26104) 差動多重入力の24ビット デルタシグマ アナログ – デジタルコンバータを提供します。変換レート2.5Sps ~ 4kSpsでの卓越したノイズ性能が特色です。オンチップの低ノイズ・プログラマブルゲインアンプは1~128のゲインを提供し、5V基準からの±19.5mVFSをサポートします。高入力インピーダンスによりロードセルブリッジなどのセンサを直接接続でき、回路を追加することなく指定された測定精度を確保することができます。デルタシグマADCは3次変調器を搭載し、最大21. 5ビットのノイズフリー性能(10Sps)を提供し、ワードレートはユーザーが選択可能です。このコンバータは外部クロック源、外部クリスタル(通常4.9152MHz)、またはオンチップのオシレータから動作させることができます。ISL26102とISL26104はシンプルで使いやすいシリアル・インタフェースを提供し、パッケージはTSSOP (Thin Shrink Small Outline Package)、車載用温度範囲 (-40°C ~ +105°C) で動作します。