メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

デジタル加入者線ドライバ

ルネサスのDSLラインドライバは、中央局(CO)および顧客宅内装置(CPE)用途において高い性能と信頼性を提供します。 ADSL、VDSL、およびxDSL向けに最適化されており、広い電圧スイング、高い直線性、効率的な電力使用を実現し、銅線ループ上で安定した高速ブロードバンド通信を提供します。 統合された保護機能とプロトコル対応により、住宅および企業ネットワークにおいて堅牢な接続性を実現します。

High-Performance DSL Connectivity

High linearity, wide voltage swing, and efficient power consumption help enable reliable, high-speed broadband communications over DSL networks.

Broad PLC Standards Support

Support broadband and narrowband PLC applications with compatibility for HomePlug, G.hn, PRIME, and G3-PLC communication standards.

Reliable Telecom Interfaces

SLIC and RSLIC solutions provide dependable analog line connectivity for voice and data communications in telecom applications.

すべての製品を比較する