概要
説明
PS9821-1, -2 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いたアクティブ・ロウ・タイプの高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR)に加え,小型・薄型タイプですので高密度実装を必要とされる高速ロジック・インタフェース回路に最適です。
特長
- 低消費電力(VCC = 3.3 V)
- パルス幅ひずみが小さい(⎪tPHL−tPLH⎪ = 35 ns MAX.)
- 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±15 kV/μs MIN.)
- 実装面積 40%削減(5-pin SOP 2 個)
- 伝送速度が速い(15 Mbps)
- 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 2 500 Vr.m.s.)
- オープン・コレクタ出力
- テーピング対応品:
PS9821-1-F3, F4:1 500 個/リール
PS9821-2-F3, F4:1 500 個/リール - 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:File No. E72422
DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品:No. 40008347(オプション対応いたします)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 435 KB English | |
カタログ | PDF 4.79 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 161 KB English | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
カタログ | PDF 5.29 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 184 KB | |
製品変更通知 | PDF 163 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
8件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター