メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Nch/Pch Dual Power Mosfet 60V -4A 60Mohm Sop8

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOP
Pkg. Code:pkg_6746
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):5 x 4 x 1.75
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeEmbossed Tape
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)2
Ciss (Typical) (pF)690
ID (A)-4
Lead CompliantYes
Length (mm)5
MOQ2500
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Mounting TypeSurface Mount
Nch/PchNch/Pch
Pch (W)1.5
Pkg. Dimensions (mm)5 x 4 x 1.75
Pkg. TypeSOP
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)60
Standard Pkg. TypeSOP-8 / SOIC-8
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.75
VDSS (Max) (V)60
Width (mm)4

説明

The HAT3038R is a Nch/Pch Dual Power Mosfet 60V -4A 60Mohm Sop8.