メインコンテンツに移動
512KB フラッシュ内蔵 16 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 100
Pkg. Code pkg_76
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 3.05

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPU H8/300H
Bit Size 16
Operating Freq (Max) (MHz) 16
Lead Count (#) 100
Timer 16-bit x 5-ch
ADC 10-bit x 8-ch
CAN (ch) 0
Ethernet No
LVD or PVD No
DMA No
Temp. Range (°C) -40 to +85°C
DAC 8-bit x 2-ch
Family Name H8
Length (mm) 14
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 3.05
RTC No
Width (mm) 14

説明

H8/3042は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G14 などをご検討ください。