メインコンテンツに移動

概要

説明

The ZL8800 is a digital power conversion and management IC that combines an efficient step-down DC/DC converter with key power and thermal management functions in a single package. The ZL8800 incorporates compensation-free ChargeMode control to achieve single-cycle transient response.

The ZL8800-2PH-DEMO1Z demonstration board is a 6-layer board used to demonstrate a two-phase 60A synchronous buck converter. Sequencing, margining, plus other features can be evaluated using this demonstration board.

The ZL8800-2CH-DEMO1Z dual channel DC/DC digital controller demo board is also available.

特長

  • Two-phase 60A synchronous buck converter with compensation-free ChargeMode control
  • Designed to be easy to use and modify. Optimized for a small circuit footprint and dynamic response
  • Configurable through PMBus
  • VIN range of 4.5V to 14V, VOUT adjustable from 0.54V to 5.5V
  • Enable switches and power-good indicators

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.45 MB
ガイド PDF 4.68 MB
ガイド PDF 714 KB
データシート PDF 3.54 MB
ガイド PDF 393 KB
5件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
PowerNavigatorソフトウェア
PowerNavigatorソフトウェアにより、USBインタフェースのPC上で、複数のデジタルDCデバイスへの設定とモニタリングを容易にできます。
Monitor Debugger/RAM Monitor ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 120.25 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 96.49 MB
PCB設計ファイル ZIP 1.65 MB
3件

製品選択

適用されたフィルター