Integrated FET, 1.2A High-Efficiency Synchronous Buck Regulator Evaluation Board
The ISL8011EVAL1Z evaluation board is used to evaluate the ISL8011, an integrated FET, 1.2A synchronous buck regulator for general purpose point-of-load (POL)...
ISL8011 is an integrated FET, 1.2A synchronous buck regulator for general purpose point-of load applications. It is optimized for generating low output voltages down to 0.8V. The supply voltage range is from 2.7V to 5.5V allowing the use from common 3.3V or 5V supply rails and Lithium ion battery inputs. It has guaranteed minimum output current of 1.2A. 1.5MHz pulse-width modulation (PWM) switching frequency allowing the use of small external components. The ISL8011 includes a pair of low ON-resistance P-Channel and N-Channel internal MOSFETs to maximize efficiency and minimize external component count. 100% duty-cycle operation allows less than 200mV dropout voltage at 1.2A. The ISL8011 offers a 200ms Power-On-Reset (POR) timer at power-up. When shutdown, the ISL8011 discharges the output capacitor. Other features include internal digital soft-start, enable for power sequence, overcurrent protection, and thermal shutdown. The ISL8011 is offered in a 10 Ld 3mmx3mm DFN package with 1mm maximum height. The complete converter occupies less than 1cm2 area.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 662 KB | |
製品変更通知 | PDF 326 KB | |
アプリケーションノート | PDF 592 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.56 MB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
アプリケーションノート | PDF 650 KB | |
アプリケーションノート | PDF 387 KB | |
アプリケーションノート | PDF 349 KB | |
9件
|
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
iSim:PEオフラインシミュレーションツール iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
|
Simulator | ルネサス |
1件
|
The ISL8011EVAL1Z evaluation board is used to evaluate the ISL8011, an integrated FET, 1.2A synchronous buck regulator for general purpose point-of-load (POL)...
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。
適用されたフィルター