メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL6442EVAL1Z evaluation board is used to evaluate the ISL6442 dual switching regulator, plus one linear regulator. The ISL6442 is a high-performance, triple output controller that provides a single high-frequency power solution primarily for broadband, DSL and networking applications. This device integrates complete control, monitoring and protection functions for two synchronous buck pulse width modulating (PWM) controllers and one linear controller. Input voltage ripple and total RMS input current is substantially reduced by synchronized 180° out-of-phase operation of the two PWMs.

特長

  • 4.5V to 5.5V or 5.5V to 24V input voltage range
  • ±1.5% PWM switcher reference accuracy over line and temperature
  • Three programmable power output voltages
  • Programmable switching frequency from 300kHz to 2.5MHz
  • Fast transient response: High-bandwidth error amplifier
  • Extensive circuit protection functions
  • Externally adjustable soft-start time
  • PGOOD output with delay

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

モデル

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。