メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL6440EVAL1Z evaluation board highlights the operation of the ISL6440 300kHz dual, 180° out-of-phase, step-down pulse width modulation (PWM) controller in an embedded DC/DC converter application. The ISL6440 is a high performance triple-output controller that offers control and protection features for two synchronous buck PWMs.

特長

  • Wide input supply voltage range: 5.6V to 24V, 4.5V to 5.6V
  • Two independently programmable output voltages
  • Switching frequency 300kHz
  • Out-of-phase PWM controller operation: Reduces required input capacitance and power supply induced loads
  • No external current sense resistor: Uses lower MOSFET's rDS(ON)
  • Programmable soft-start
  • Extensive circuit protection functions: PGOOD, UVLO, overcurrent, over-temperature, independent shutdown for both PWMs
  • Excellent dynamic response: Voltage feed-forward with current mode Control

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。