メインコンテンツに移動

概要

説明

HS4000-EVKは、HS4001相対湿度および温度センサの評価を簡素化します。 HS4001は、高精度、超低電力、完全に校正された相対湿度および温度センサで、独自のセンサレベルの保護機能を備えており、高い信頼性と長期安定性を保証します。 センサを起動するには、EVKをUSB経由でWindows PCに接続し、付属の評価ソフトウェアを利用するだけです。

HS4000-EVKは、以下のもので構成されています。

  • HS4001およびZMOD4410 Sensor ドーターボード
  • 環境センサ通信(ESCom)ボード
  • USBケーブル
  • クイック・スタート・ガイド

評価キットソフトウェア(GUI)は、このページの ソフトウェアダウンロード セクションからダウンロードできます。

特長

  • ルネサスの環境センサの設定と評価を迅速化
  • 超低消費電力やAI技術など、各センサのすべての動作モードをサポート
  • アルゴリズムを用いて計算されたセンサ出力が可能で、いくつかの国際的な規格に基づいた値も出力できます
  • ルネサスが提供するソフトウェアで動作し、実行可能なグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)またはプログラミング例を提供
  • さまざまな環境センサドーターボードであるPmod™ボードを簡単に接続し、I2Cインターフェースを介して他のセンサ製品とシームレスに統合できます
  • 空気質センシングに関する背景情報と、センサ ファームウェアの使用に関するガイダンスを提供します
  • 消費電力と電源電圧の測定に利用できる追加のピン

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 3.05 MB
クイックスタートガイド PDF 337 KB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード EXE 123.59 MB
1件

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター