メインコンテンツに移動

概要

説明

HS3003 は高い精度で校正された相対湿度・温度センサです。高精度、高速測定応答時間、長期安定性、そして小型パッケージサイズにより、ポータブルから過酷な環境まで幅広いアプリケーションに最適な製品となっています。

内蔵された校正・温度補正ロジックにより、完全に校正されたRHとTの値を標準I²C出力経由で提供します。測定データは内部で補正され、広い温度・湿度範囲で正確に動作するため、ユーザーによる校正は必要ありません。

特長

  • RH精度:±2.8% RH Typical
  • 高速なRH応答時間(Typical 6秒)
  • 温度センサ精度:±0.2℃ Typical(-10~+80℃)。
  • 14ビット分解能:0.01% RH Typical
  • 低消費電力 平均1.0μA(1秒間に1回のRH+T測定、8ビット分解能、1.8V供給時)
  • 拡張電源電圧:2.3V~5.5V

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。