概要
説明
The FS3000 is a surface-mount type air velocity module utilizing a MEMS thermopile-based sensor. The FS3000 features a digital output with 12-bit resolution. The sensor comprises a “solid” thermal isolation technology and silicon-carbide coating to protect it from abrasive wear and water condensation.
The FS3000 features a compact design fit for low profile enclosures.
特長
- Robust “solid” isolation technology
- Resistant to surface contamination
- Resistant to vibration and pressure shock
- Low power application
- Digital output: I2C
- Supply voltage: 3.3V
- Module operating temperature range: 0°C to +85°C
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 364 KB | |
EOL通知 | PDF 748 KB | |
アプリケーションノート | PDF 135 KB | |
製品概要 | PDF 236 KB | |
4件
|
設計・開発
ボード&キット
FS3000評価キット
FS3000-EVKは、FS3000風速センサモジュールの評価を簡素化します。 このセンサモジュールは、MEMSサーモパイルベースのセンシング構造を利用して、さまざまなアプリケーションで正確で堅牢な風速測定を可能にします。 センサを起動するには、EVKをUSB経由でWindows PCに接続し、付属の評価ソフトウェアを利用するだけです。
FS3000-EVKは、以下のもので構成されています。
- FS3000-1005 Sensor ドーターボード
- 環境センサ通信(ESCom)ボード
- USBケーブル
- クイック・スタート・ガイド
評価キットソフトウェア(GUI)は、このページの ソフトウェアダウンロード...
空気速度センサPmod™ボード(ルネサス クイックコネクト IoT)
US082-FS3000EVZボードは、FS3000質量空気速度センサモジュールのプロトタイピングを迅速に行えます。このボードには、オンボードセンサ用に標準のPmodTM タイプ6A (拡張I2C) 接続が用意されており、適合するコネクタを持つ任意のMCU評価キットにプラグインすることができます。
US082-FS3000EVZは、ボードの両側にPmodコネクタを備えているため、複数のセンサを同じMCU Pmodコネクタに接続して、デイジーチェーンでタイプ6/6Aボードを追加することが可能です。 US082-FS3000EVZは、標準コネクタとソフトウェアサポートにより、ルネサスの
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
ニュース
2017年7月27日
|