メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

Renesas thyristors, which have a guaranteed junction temperature (Tj) of 150°C and are provided in a variety of packages, are ideal for inrush current prevention circuits

特長

  • IT(AV) : 12 A
  • VDRM : 600 V
  • IGT : 30 mA
  • Viso : 2000 V
  • The product guaranteed maximum junction temperature of 150°C
  • Insulated Type
  • Planar Passivation Type
  • UL Recognized: Yellow Card No. E223904

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 79 KB
カタログ PDF 5.67 MB English
2件

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。