概要
説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
Renesas triacs, which have a guaranteed junction temperature (Tj) of 150℃ and are provided in a variety of packages, are ideal for white goods and home appliances.
特長
- IT(RMS): 1 A
- VDRM : 800 V (Tj = 125°C)
- IFGTI, IRGTI, IRGTIII : 15 mA
- Tj: 125 °C
- Planar Passivation Type
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。